Svasatore acciaio rapido al cobalto (Co5), 3 tagli, 90°, lucidatura con CBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ0635C
CJ0836C
CJ1046C
CJ1248C
CJ1651C
CJ2051C
CJ2501C
CJ3112C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

36.87 €

1 6 giorni 6.351.5454534644019662412-1813

42.78 €

1 6 giorni 8.362504534644019679412-1848

49.05 €

1 6 giorni 10.462.5504534644019686412-1872

53.97 €

1 6 giorni 12.482.8564534644019693412-1902

62.36 €

1 6 giorni 16.5103.2604534644019709412-1937

84.84 €

1 5 giorni 20.5103.563--

124.57 €

1 6 giorni 25103.8674534644019723412-1996

113.79 €

1 5 giorni 31124.271--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 Work material Acciaio inox Single blade, two blades Lama singola
Tool Material Type Cobalto HSS

Supporto tecnico