Svasatore con rivestimento in titanio a 3 tagli, 90°, lucidatura con CBN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ0635T
CJ0836T
CJ1046T
CJ1248T
CJ1651T
CJ2051T
CJ2501T
CJ3112T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

59.38 €

1 5 giorni 6.351.545

69.16 €

1 7 giorni 8.36250

82.40 €

1 5 giorni 10.462.550

88.70 €

1 5 giorni 12.482.856

107.47 €

1 5 giorni 16.5103.260

103.91 €

1 5 giorni 20.5103.563

140.74 €

1 5 giorni 25103.867

181.15 €

1 5 giorni 31124.271

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Supporto tecnico