• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cutting Wheel (Dual Reinforced Surfaces)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6682131
6682141
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade thickness
(mm)

30.71 €

7 giorni 1

26.42 €

7 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat work material general steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum Particle Size(#) 46
Outer Diameter(mm) 105 Internal Diameter(mm) 15 Application For various metals such as stainless steel
Number Contained In A Packet 10 pcs.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico