Inserto per taglio orizzontale per spianatura HSS, modello JIS63R, modello S518

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB63R
TTB63R-1
TTB63R-2
TTB63R-3
TTB63R-4
TTB63R-5
TTB63R-7
TTB63R-9
TTB63R-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

52.49 €

4 giorni 10125100-108134210

53.51 €

4 giorni 13160131-139164.5310

56.40 €

4 giorni 16190162-1612205.5310

71.22 €

4 giorni 19220193-191424741

73.27 €

4 giorni 19240254-19X2512297510

71.73 €

4 giorni 22240225-2216297510

73.27 €

4 giorni 25270257-251832851

115.66 €

4 giorni 32330329-3224381081

226.46 €

4 giorni 383803811-3829451185

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material High-speed steel Paint Gold

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico