Codice articolo del costruttore: TTB522-32
Marca: SANWA SEISAKUSYO
Prezzo: 148.27 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Shank width: 32 mm
Shank Total Length: 330 mm
Shank height: 32 mm
Nominal Number: 9-32
Tip Part A: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB522-32
Codice componente
|
---|
TTB522-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.27 € | 5 | 7 giorni | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 18 | 8 | 16 | 5 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali