Inserti ad alta velocità per spianatura su finitura elicoidale, tipo 523

Inserti ad alta velocità per spianatura su finitura elicoidale, tipo 523
  • Sconto volumi elevati
Acciaio ad alta velocità, tipo 523, piallatura e colli a molla utensile brasato, acciaio ad alta velocità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB523-10
TTB523-13
TTB523-16
TTB523-19
TTB523-22
TTB523-25
TTB523-32
TTB523-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

83.82 €

10 7 giorni 10100100-10121045.510

86.65 €

1 Disponibile 7 giorni 13115131-13151256.51

90.80 €

10 7 giorni 16140162-1618135.5810

118.80 €

10 7 giorni 19165193-19231979.510

125.01 €

10 7 giorni ---5-22----10

127.61 €

1 7 giorni 25200257-253022812.51

184.22 €

5 7 giorni ---9-32----5

352.99 €

5 7 giorni ---11-38----5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico