Inserto piatto per spianatura su finitura elicoidale in HSS, modello JIS65, modello S524

Inserto piatto per spianatura su finitura elicoidale in HSS, modello JIS65, modello S524
Acciaio rapido, tipo JIS65, tipo S524, colli per piallatura e molla piatta Acciaio per utensili lottizzato, acciaio rapido.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB65
TTB65-1
TTB65-2
TTB65-3
TTB65-4
TTB65-5
TTB65-7
TTB65-9
TTB65-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

63.79 €

10 7 giorni 10125100-10121042510

65.00 €

10 7 giorni 13160131-13151253710

68.81 €

10 7 giorni 16190162-1618135.53810

91.14 €

1 7 giorni 19220193-19221974101

98.16 €

10 7 giorni 19240254-19X252319741010

96.95 €

10 7 giorni 22240225-222820751210

98.16 €

1 7 giorni 25270257-25302285131

148.27 €

1 7 giorni 32330329-323628108161

284.10 €

5 7 giorni 383803811-384334118205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico