• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Inserto per spianatura larga su finitura elicoidale in HSS, modello S524V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
524V-19
524V-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank G
(mm)
Shank K
(mm)
Shipment Unit
(Book)

-

5 giorni 19220193-192622718102410

-

5 giorni 25290257-2535251025252810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material High-speed steel Paint Gold

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico