Inserto per spianatura in HSS, modello JIS62L, modello S536

Inserto per spianatura in HSS, modello JIS62L, modello S536
Pialla a bordo singolo, acciaio rapido brasato, tipo JIS62L e S536. Lunghezza totale (mm): 125 Altezza dell'albero (mm): 10 Larghezza dell'albero (mm): 10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB62L
TTB62L-1
TTB62L-2
TTB62L-3
TTB62L-4
TTB62L-5
TTB62L-7
TTB62L-9
TTB62L-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
θ Shipment Unit
(Book)

82.26 €

10 7 giorni 10125100-1091342225°10

83.82 €

10 7 giorni 13160131-13121653325°10

88.72 €

10 7 giorni 16190162-1614205.53325°10

117.51 €

10 7 giorni 19220193-19172474420°10

126.56 €

10 7 giorni 19240254-19X25182975520°10

125.01 €

10 7 giorni 22240225-22202975520°10

126.56 €

10 7 giorni 25270257-25223286620°10

184.22 €

5 7 giorni 32330329-322838108820°5

348.46 €

5 7 giorni 383803811-38324511101020°5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico