Inserto ad angolo acuto per spianatura in HSS, modello S617

Inserto ad angolo acuto per spianatura in HSS, modello S617
  • Sconto volumi elevati
Pialla, lama affilata e diritta con angolo appuntito, inserto in acciaio rapido brasato, tipo S617. Lunghezza totale (mm): 210 Altezza gambo (mm): 19 Larghezza gambo (mm): 19

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB617-19
TTB617-19-25
TTB617-22
TTB617-25
TTB617-32
TTB617-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shipment Unit
(Book)

64.88 €

1 Disponibile 7 giorni 19210193-1917346181

107.14 €

10 7 giorni 19240254-19X25173462210

105.84 €

10 7 giorni ---5-22----10

107.14 €

1 7 giorni 25270257-2522457231

163.58 €

1 7 giorni 32330329-3230508301

304.27 €

5 7 giorni 383803811-38356010355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico