Inserto piatto per scanalatura in HSS, modello S621

Inserto piatto per scanalatura in HSS, modello S621
  • Sconto volumi elevati
Fresa a piattello, acciaio rapido brasato, tipo S621. Lunghezza totale (mm): 220 Altezza gambo (mm): 19 Larghezza gambo (mm): 19

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
621-19-8
621-19-10
621-19-12
621-19-14
621-19-16
621-25-8
621-25-10
621-25-12
621-25-14
621-25-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank K
(mm)
Shipment Unit
(Book)

81.73 €

1 Disponibile 7 giorni 19220193-19824757.5551

81.73 €

10 7 giorni 19220193-191024758.55510

91.07 €

1 Disponibile 7 giorni 19220193-1912247510.5551

91.07 €

10 7 giorni 19220193-19142475125510

91.07 €

10 7 giorni 19220193-19162475145510

149.89 €

10 7 giorni 25270257-258328677510

149.89 €

10 7 giorni 25270257-251032868.57510

149.89 €

1 7 giorni 25270257-2512328610.5751

149.89 €

1 7 giorni 25270257-2514328612751

113.60 €

1 7 giorni 25270257-2516328614751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico