Inserti a sezione quadrata per cave in HSS, modello S700

Inserti a sezione quadrata per cave in HSS, modello S700
Utensile per scanalature, acciaio rapido brasato, quadro S700. Lunghezza totale (mm): 200 Altezza dell'albero (mm): 16 Larghezza dell'albero (mm): 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB700S-16-6
TTB700S-16-8
TTB700S-16-10
TTB700S-19-6
TTB700S-19-8
TTB700S-19-10
TTB700S-19-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank G
(mm)

103.77 €

10 7 giorni 16200162-1662372240

103.77 €

1 7 giorni 16200162-1682472240

103.77 €

10 7 giorni 16200162-16102472240

126.05 €

10 7 giorni 19250193-1963182650

126.05 €

10 7 giorni 19250193-1962972650

126.05 €

10 7 giorni 19250193-19102972650

126.05 €

10 7 giorni 19250193-19122972650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold
Shipment Unit(Book) 10

Supporto tecnico