Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Super Diamond Light Disc【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDLD100M10-60
SDLD100M10-180
SDLD100M10-240
SDLD100M10-400
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Sheets)

549.52 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 601

278.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 1801

278.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 2401

278.07 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 4001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) M10
Abrasive grain Non applicabile Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Details Type Diamond Sheet, C Grinding Material
Type Light Compatible Tools Disc Grinder

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico