• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota feltro【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FUW7510S

Codice componente
FUW7510S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Compatible Tools Type Caution Amount Of Content

62.26 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni Cleaning foil used for double-headed grinders. If blue bars and white bars are used together, the workpiece is finished in a mirror finish.Double-end grinderFeltWheel is only for S (soft type). Use it with optional arbor (6 mm shaft).10 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 12 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 9000 Diameter x Width(mm) 75×12
Diameter(mm) 75 Hole Diameter(mm) 10

Si trova sulla pagina di Ruota feltro, il codice articolo è il seguente: FUW7510S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FUW7510S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico