• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 23:00 (CEST) 23/9/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota a traversino【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30-10-6-60
30-10-6-180
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Amount Of Content

25.26 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 601 pc.

25.26 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 1801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter(mm) 30 Width(mm) 10 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 40

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

  • Mild Techno
    Mild Techno

    ICHIGUCHI

    Prezzo standard 45.52 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • C Ace
    C Ace

    NEWREGISTON

    Prezzo standard 27.46 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

  • Norton, Rettifica Explorer A
    Norton, Rettifica Explorer A

    SAINT-GOBAIN

    Prezzo standard 17.31 €

    Giorni spedizione: 4 giorni

Supporto tecnico