Inserto orizzontale per finitura elicoidale HSS, modello S711 L

Inserto orizzontale per finitura elicoidale HSS, modello S711 L
L orizzontale a molla per finitura, inserto in acciaio rapido brasato, tipo S711. Lunghezza totale (mm): 115 Altezza dell'albero (mm): 13 Larghezza dell'albero (mm): 13.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
711L-13
711L-16
711L-19
711L-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank I
(mm)
Shank J
(mm)

133.83 €

10 7 giorni 13115131-1315124.511451.57

113.60 €

10 7 giorni 16140162-1620165145628

140.22 €

10 7 giorni 19165193-1923196176729

251.39 €

10 7 giorni 25200257-25302282299411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold
Shipment Unit(Book) 10

Supporto tecnico