Codice articolo del costruttore: SDS2.3
Marca: DIJET
Prezzo: 20.13 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDS2.3
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2.3 | Groove Length L(mm) | 21 | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 40 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Dimensions/Ds(φ mm) | 2 | Diameter dimensional tolerance(mm) | 0-0.014 | Features | A variety of long-seller general purpose carbide drills. Optimal for cast iron, applicable for mild steel and aluminum alloy |
Machining Application | Drilling | Specifications | General purpose, torsional angle 30° |
Si trova sulla pagina di Punta dura SDS, il codice articolo è il seguente: SDS2.3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDS2.3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali