Fresa dal pieno SDFM

Fresa dal pieno SDFM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utensile con eccellente resistenza all'abrasione. [Specifiche] Materiale: carburo non rivestito tipo K.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDFM20-0.1-6
SDFM20-0.2-6
SDFM20-0.3-6
SDFM20-0.4-6
SDFM20-0.5-6
SDFM20-0.6-6
SDFM20-0.7-6
SDFM20-0.8-6
SDFM20-0.9-6
SDFM20-0.15-6
SDFM20-0.25-6
SDFM20-0.35-6
SDFM20-0.45-6
SDFM20-1-6
SDFM20-1.1-6
SDFM20-1.2-6
SDFM20-1.3-6
SDFM20-1.4-6
SDFM20-1.5-6
SDFM20-1.6-6
SDFM20-1.7-6
SDFM20-1.8-6
SDFM20-1.9-6
SDFM20-2-6
SDFM25-0.1-6
SDFM25-0.2-6
SDFM25-0.3-6
SDFM25-0.4-6
SDFM25-0.5-6
SDFM25-0.6-6
SDFM25-0.7-6
SDFM25-0.8-6
SDFM25-0.9-6
SDFM25-1-6
SDFM25-1.1-6
SDFM25-1.2-6
SDFM25-1.3-6
SDFM25-1.4-6
SDFM25-1.5-6
SDFM25-1.6-6
SDFM25-1.7-6
SDFM25-1.8-6
SDFM25-1.9-6
SDFM25-2-6
SDFM30-0.1-6
SDFM30-0.2-6
SDFM30-0.3-6
SDFM30-0.4-6
SDFM30-0.5-6
SDFM30-0.6-6
SDFM30-0.7-6
SDFM30-0.15-6
SDFM30-0.25-6
SDFM30-0.35-6
SDFM30-0.45-6
SDFM30-0.55-6
SDFM30-0.65-6
SDFM30-0.75-6
SDFM30-1.1-6
SDFM30-1.2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes N
(mm)
Hole diameter d
(mm)

123.14 €

1 Disponibile 6 giorni 20(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

82.34 €

1 Disponibile 6 giorni 20(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

71.72 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

68.24 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

66.57 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

68.24 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

73.37 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

78.70 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)

82.17 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)

108.54 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)

99.10 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)

85.99 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)

81.84 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)

85.50 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)

90.80 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

92.45 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

94.29 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)

97.60 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)

102.74 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)

104.40 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)

109.71 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)

113.20 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)

118.33 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)

121.82 €

1 Disponibile 11 giorni 20(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)

91.48 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

89.31 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

77.86 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

73.87 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

72.05 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

73.87 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

79.69 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

85.33 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)

88.97 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)

92.62 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)

98.26 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

100.09 €

1 Disponibile 6 giorni 25(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

102.09 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)

105.90 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)

111.36 €

1 Disponibile 6 giorni 25(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)

113.20 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)

118.83 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)

122.64 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)

128.12 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)

131.93 €

1 Disponibile 11 giorni 25(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)

137.74 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

95.77 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

83.33 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

79.19 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

77.20 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

79.19 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

85.33 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

126.30 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)

116.68 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)

94.94 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)

94.94 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)

94.94 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.55606.0(+0.012/0)

102.24 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.65606.0(+0.012/0)

109.38 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)0.75606.0(+0.012/0)

105.40 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

107.39 €

1 Disponibile 11 giorni 30(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

Loading...

Informazioni di base

Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Carburo Tolerance (Thickness W)(mm) ±0.01
Material type K Type

Supporto tecnico