Sega per metallo pieno SDM

Sega per metallo pieno SDM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Utensile con un'eccellente resistenza all'abrasione. [Specifiche] Materiali: carburo non rivestito tipo K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDM45-0.3-15.875
SDM45-0.4-15.875
SDM45-0.5-15.875
SDM45-0.6-15.875
SDM45-0.7-15.875
SDM45-0.8-15.875
SDM45-0.9-15.875
SDM45-1-15.875
SDM45-1.2-15.875
SDM45-1.5-15.875
SDM45-1.6-15.875
SDM45-1.8-15.875
SDM50-0.3-15.875
SDM50-0.4-15.875
SDM50-0.5-15.875
SDM50-0.6-15.875
SDM50-0.7-15.875
SDM50-0.8-15.875
SDM50-1-15.875
SDM50-1.2-15.875
SDM50-1.5-15.875
SDM50-1.6-15.875
SDM50-1.8-15.875
SDM50-2-15.875
SDM60-0.5-25.4
SDM60-0.6-25.4
SDM60-0.7-25.4
SDM60-0.8-25.4
SDM60-1-25.4
SDM60-1.2-25.4
SDM60-1.5-25.4
SDM60-1.6-25.4
SDM60-1.8-25.4
SDM60-2-25.4
SDM75-0.5-25.4
SDM75-0.6-25.4
SDM75-0.7-25.4
SDM75-0.8-25.4
SDM75-1-25.4
SDM75-1.2-25.4
SDM75-1.5-25.4
SDM75-1.6-25.4
SDM75-1.8-25.4
SDM75-2-25.4
SDM75-2.5-25.4
SDM75-3-25.4
SDM100-0.8-25.4
SDM100-1-25.4
SDM100-1.2-25.4
SDM100-1.5-25.4
SDM100-2-25.4
SDM100-2.5-25.4
SDM100-3-25.4
SDM125-1-25.4
SDM125-1.2-25.4
SDM125-1.5-25.4
SDM125-1.6-25.4
SDM125-1.8-25.4
SDM125-2-25.4
SDM125-2.5-25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes N
(mm)
Hole diameter d
(mm)

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.33815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.43815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.53815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.63815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.73815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.83815.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 450.93415.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 4513415.875

115.35 €

1 Disponibile 11 giorni 451.23415.875

124.62 €

1 Disponibile 11 giorni 451.53415.875

139.69 €

1 Disponibile 11 giorni 451.63415.875

139.69 €

1 Disponibile 11 giorni 451.83415.875

110.83 €

1 Disponibile 6 giorni 500.34015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 500.44015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 500.54015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 500.64015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 500.74015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 500.84015.875

110.83 €

1 Disponibile 11 giorni 5013615.875

115.35 €

1 Disponibile 11 giorni 501.23615.875

124.62 €

1 Disponibile 11 giorni 501.53615.875

139.69 €

1 Disponibile 11 giorni 501.63615.875

139.69 €

1 Disponibile 11 giorni 501.83615.875

139.69 €

1 Disponibile 11 giorni 5023615.875

121.15 €

1 Disponibile 11 giorni 600.54025.4

121.15 €

1 Disponibile 11 giorni 600.64025.4

121.15 €

1 Disponibile 11 giorni 600.74025.4

121.15 €

1 Disponibile 6 giorni 600.84025.4

157.08 €

1 Disponibile 11 giorni 6013625.4

180.26 €

1 Disponibile 11 giorni 601.23625.4

180.26 €

1 Disponibile 11 giorni 601.53625.4

187.20 €

1 Disponibile 11 giorni 601.63625.4

187.20 €

1 Disponibile 11 giorni 601.83625.4

187.20 €

1 Disponibile 11 giorni 6023625.4

166.34 €

1 Disponibile 11 giorni 750.54825.4

173.30 €

1 Disponibile 11 giorni 750.64825.4

173.30 €

1 Disponibile 11 giorni 750.74825.4

173.30 €

1 Disponibile 11 giorni 750.84825.4

186.05 €

1 Disponibile 6 giorni 7514225.4

199.96 €

1 Disponibile 11 giorni 751.24225.4

199.96 €

1 Disponibile 11 giorni 751.54225.4

211.55 €

1 Disponibile 11 giorni 751.64225.4

211.55 €

1 Disponibile 11 giorni 751.84225.4

211.55 €

1 Disponibile 11 giorni 7524225.4

281.07 €

1 Disponibile 11 giorni 752.54225.4

313.52 €

1 Disponibile 11 giorni 7534225.4

373.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1000.87225.4

373.79 €

1 Disponibile 11 giorni 10017225.4

395.80 €

1 Disponibile 11 giorni 1001.27225.4

395.80 €

1 Disponibile 11 giorni 1001.55625.4

395.80 €

1 Disponibile 11 giorni 10025625.4

421.31 €

1 Disponibile 11 giorni 1002.55625.4

441.01 €

1 Disponibile 11 giorni 10035625.4

370.31 €

1 Disponibile 11 giorni 12519025.4

396.97 €

1 Disponibile 11 giorni 1251.29025.4

431.74 €

1 Disponibile 11 giorni 1251.59025.4

445.64 €

1 Disponibile 11 giorni 1251.69025.4

468.82 €

1 Disponibile 11 giorni 1251.89025.4

495.83 €

1 Disponibile 11 giorni 12529025.4

555.74 €

1 Disponibile 11 giorni 1252.59025.4

Loading...

Informazioni di base

Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Carburo Material type K Type

Supporto tecnico