Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.44 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 20 | 12 | 80 | 55 | 0.15~0.2 | ||
118.44 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 20 | 12 | 80 | 55 | 0.15~0.2 | ||
126.57 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.15~0.2 | ||
126.57 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.15~0.2 | ||
127.59 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.2~0.4 | ||
137.76 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 25 | 16 | 95 | 60 | 0.2~0.4 | ||
140.80 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
143.85 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
143.85 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
160.11 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.2~0.4 | ||
160.11 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.3~0.6 | ||
163.17 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 30 | 20 | 110 | 70 | 0.3~0.6 | ||
177.40 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
191.63 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
197.73 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
210.94 € | 1 | 6 giorni | 25.5 | 40 | 25 | 135 | 85 | 0.3~0.6 | ||
279.05 € | 1 | 6 giorni | 34 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
292.27 € | 1 | 6 giorni | 35 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
303.45 € | 1 | 6 giorni | 36 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
326.83 € | 1 | 6 giorni | 37 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.3~0.6 | ||
326.83 € | 1 | 6 giorni | 38 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.5–0.8 | ||
351.23 € | 1 | 6 giorni | 39 | 55 | 32 | 150 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 giorni | 41 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 giorni | 42 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 giorni | 43 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 giorni | 44 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
516.93 € | 1 | 6 giorni | 45 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 giorni | 46 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 giorni | 47 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 giorni | 48 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 giorni | 49 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
555.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 65 | 32 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
789.37 € | 1 | 6 giorni | 51 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
789.37 € | 1 | 6 giorni | 52 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
834.08 € | 1 | 6 giorni | 53 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
843.25 € | 1 | 6 giorni | 54 | 65 | 42 | 160 | 85 | 0.5–0.8 | ||
856.46 € | 1 | 6 giorni | 55 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,017.07 € | 1 | 6 giorni | 56 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,169.55 € | 1 | 6 giorni | 57 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,169.55 € | 1 | 6 giorni | 58 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,189.88 € | 1 | 6 giorni | 59 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 | ||
1,189.88 € | 1 | 6 giorni | 60 | 70 | 42 | 170 | 85 | 0.5–0.8 |
Loading...
work material | Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Piano C | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Specifications | 2-flute/with center blade/no outer circumference tip joint, eccentric relief type, torsion angle 30° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali