Fresa a testa sferica con taglienti, LS-BE-R

Fresa a testa sferica con taglienti, LS-BE-R
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSBER5
LSBER6
LSBER7
LSBER7.5
LSBER8
LSBER9
LSBER10
LSBER11
LSBER12
LSBER12.5
LSBER13
LSBER14
LSBER15
LSBER16
LSBER18
LSBER20
LSBER22
LSBER22.5
LSBER23
LSBER24
LSBER25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

260.52 €

1 Disponibile 8 giorni 530200701210

287.29 €

1 Disponibile 8 giorni 630200701212

329.68 €

1 Disponibile 8 giorni 740200701614

335.26 €

1 Disponibile 8 giorni 7.540200701615

345.29 €

1 Disponibile 8 giorni 8502501001616

395.49 €

1 Disponibile 8 giorni 9502501002018

428.95 €

1 Disponibile 8 giorni 10603001202020

495.88 €

1 Disponibile 8 giorni 11603001202522

552.77 €

1 Disponibile 8 giorni 12603001202524

601.85 €

1 Disponibile 8 giorni 12.5603001202525

602.96 €

1 Disponibile 8 giorni 13603001202526

671.00 €

1 Disponibile 8 giorni 14603001202528

778.08 €

1 Disponibile 8 giorni 15603001203230

900.78 €

1 Disponibile 8 giorni 16603501203232

1,084.83 €

1 Disponibile 8 giorni 18703501203236

1,205.31 €

1 Disponibile 8 giorni 20803501504240

1,417.23 €

1 Disponibile 8 giorni 22.0803501504244

1,684.94 €

1 Disponibile 8 giorni 22.5803501504245

1,707.25 €

1 Disponibile 8 giorni 23.0803501504246

1,774.18 €

1 Disponibile 8 giorni 24.0803501504248

1,874.57 €

1 Disponibile 8 giorni 25803501504250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Number of flutes(sheet) 2 Coating Senza rivestimento
Machining Application Superficie curva / Incisione / Scanalatura R Features 2-Flute, Long Shank Material type K Type Cemented Carbide

Supporto tecnico