Testa CoroMill 316

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
316-16SM450C16005P-1030
316-16SM450C16010P-1030
316-16SM450C16015P-1030
316-20SM450C20015P-1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Coupling Size Corner Radius (rε)
(mm)
Tool Diameter
(mm)
Connection Diameter
(mm)

227.32 €

1 6 giorni 1018.9E160.516.015.5

229.87 €

1 6 giorni 1018.9E161.016.015.5

229.87 €

1 6 giorni 1018.9E161.516.015.5

271.12 €

1 6 giorni 1221.3E201.520.019.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Altro Mounting Method Spina di centraggio Total number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle(°) 50 Tool Diameter Tolerance h9 Blade tip shape Straight = 90°
Material type GC1030 Other Processing Applications Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant Alloys work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant Alloys

Supporto tecnico