Fresa per spianatura frontale, fresatura laterale

Fresa per spianatura frontale, fresatura laterale
Una versatile fresa ad alto avanzamento [Caratteristiche]È un utensile con un concetto di sgrossatura ad alta produttività, utilizzato quando l'elevata asportazione di truciolo è la priorità assoluta L'angolo di pressione di 10° consente la fresatura frontale con un avanzamento molto elevato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R210052C514M

Codice componente
R210052C514M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

873.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura blade diameter D(mm) 52mm work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio
Mounting Method Albero Finish category Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 2 Maximum Engine Speed n max 20800
Maximum Cutting Width ae max(mm) 13 Details Type COROMANT CAPTO Dimensions Dc(mm) 28
Dimensions D 5m(mm) 50 Coolant Coolant Center-Through Cutting Angle (κr)(°) 10
Mass(kg) 0.9 Specifications Cross Pitch (Medium Flutes) Tip Size(mm) 14
Blade distribution Unequal division Other Processing Applications Profiling, axial direction/plunge milling Program Length(mm) 70

Si trova sulla pagina di Fresa per spianatura frontale, fresatura laterale, il codice articolo è il seguente: R210052C514M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R210052C514M.

Supporto tecnico