Codolo, inserto per barenatura pieno, adattatore per inserto per barenatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-SL-V13JBL-32HP-X
TR-SL-V13JBL-40HP-X
TR-SL-V13JBR-32HP-X
TR-SL-V13JBR-40HP-X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Function Width
(mm)
Coupling Size
(mm)

568.60 €

1 8 giorni Lato sinistro2232

591.62 €

1 8 giorni Lato sinistro2740

568.60 €

1 8 giorni Lato destro2232

591.62 €

1 8 giorni Lato destro2740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno / Profilatura / Smusso Clamp Shape Vite di fermo
Rake angle(°) 0 Blade Inclination Angle(°) 0 Lead Angle(°) -3
Specifications High Pressure Coolant, with Oil Holes Cutting Angle(°) 93 Function Length(mm) 42
Tip Size 13 Gauge Chip TR-VB1308 Torque(Nm) 2.0

Supporto tecnico