Fresa a testa sferica HPM, HPBE

Fresa a testa sferica HPM, HPBE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-flute ball end mill.
· Powder high-speed steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HPBE-0.5
HPBE-0.6
HPBE-0.7
HPBE-0.8
HPBE-0.9
HPBE-0.55
HPBE-0.65
HPBE-0.75
HPBE-0.85
HPBE-0.95
HPBE-1
HPBE-1/2
HPBE-1/4
HPBE-1.1
HPBE-1.2
HPBE-1.3
HPBE-1.4
HPBE-1.5
HPBE-1.6
HPBE-1.7
HPBE-1.8
HPBE-1.9
HPBE-1.25
HPBE-1.75
HPBE-2
HPBE-2.1
HPBE-2.2
HPBE-2.3
HPBE-2.4
HPBE-2.5
HPBE-2.6
HPBE-2.7
HPBE-2.8
HPBE-2.9
HPBE-2.25
HPBE-2.75
HPBE-3
HPBE-3.1
HPBE-3.2
HPBE-3.3
HPBE-3.4
HPBE-3.5
HPBE-3.6
HPBE-3.7
HPBE-3.8
HPBE-3.9
HPBE-3.25
HPBE-3.75
HPBE-4
HPBE-4.1
HPBE-4.2
HPBE-4.3
HPBE-4.4
HPBE-4.5
HPBE-4.6
HPBE-4.7
HPBE-4.8
HPBE-4.9
HPBE-4.25
HPBE-4.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

94.68 €

1 6 giorni 0.5R2.5706±0.011

91.72 €

1 6 giorni 0.6R2.5706±0.011.2

88.76 €

1 6 giorni 0.7R4706±0.011.4

88.76 €

1 6 giorni 0.8R4706±0.011.6

88.76 €

1 6 giorni 0.9R5706±0.011.8

105.01 €

1 6 giorni 0.55R2.5706±0.011.1

100.58 €

1 6 giorni 0.65R2.5706±0.011.3

97.63 €

1 6 giorni 0.75R4706±0.011.5

97.63 €

1 6 giorni 0.85R4706±0.011.7

97.63 €

1 6 giorni 0.95R5706±0.011.9

75.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1R5706±0.012

343.40 €

1 6 giorni 1/2R5021025±0.0225.4

135.50 €

1 6 giorni 1/4R2615012±0.0212.7

82.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1R7806±0.012.2

82.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2R7806±0.012.4

82.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3R7806±0.022.6

82.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4R7806±0.022.8

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5R7806±0.023

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6R8906±0.023.2

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7R8906±0.023.4

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8R8906±0.023.6

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9R8906±0.023.8

82.14 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25R7806±0.012.5

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75R8906±0.023.5

75.51 €

1 Disponibile 6 giorni 2R8906±0.024

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1R101006±0.024.2

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2R101006±0.024.4

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3R101006±0.024.6

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4R101006±0.024.8

75.52 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5R101006±0.025

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6R121006±0.025.2

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7R121006±0.025.4

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8R121006±0.025.6

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9R121006±0.025.8

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.25R101006±0.024.5

82.17 €

1 Disponibile 6 giorni 2.75R121006±0.025.5

75.54 €

1 Disponibile 6 giorni 3R121006±0.026

93.45 €

1 6 giorni 3.1R161208±0.026.2

93.45 €

1 6 giorni 3.2R161208±0.026.4

93.45 €

1 6 giorni 3.3R161208±0.026.6

93.45 €

1 6 giorni 3.4R161208±0.026.8

86.07 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5R161208±0.027

93.46 €

1 6 giorni 3.6R161208±0.027.2

93.46 €

1 6 giorni 3.7R161208±0.027.4

93.46 €

1 6 giorni 3.8R161208±0.027.6

93.46 €

1 6 giorni 3.9R161208±0.027.8

93.45 €

1 6 giorni 3.25R161208±0.026.5

93.46 €

1 6 giorni 3.75R161208±0.027.5

86.09 €

1 Disponibile 6 giorni 4R161208±0.028

112.87 €

1 6 giorni 4.1R2012010±0.028.2

112.87 €

1 6 giorni 4.2R2012010±0.028.4

112.87 €

1 6 giorni 4.3R2012010±0.028.6

112.89 €

1 6 giorni 4.4R2012010±0.028.8

101.81 €

1 6 giorni 4.5R2012010±0.029

112.95 €

1 6 giorni 4.6R2013010±0.029.2

112.95 €

1 6 giorni 4.7R2013010±0.029.4

112.95 €

1 6 giorni 4.8R2013010±0.029.6

112.95 €

1 6 giorni 4.9R2013010±0.029.8

112.87 €

1 6 giorni 4.25R2012010±0.028.5

112.95 €

1 6 giorni 4.75R2013010±0.029.5

Loading...

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Plane / Laterale / Plunging / Scanalatura R Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Supporto tecnico