Fresa per smussatura (per boccola bobina) RC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-10.5
RC-15.5
RC-20.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size (R)
(mm)
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)

90.28 €

1 6 giorni 10.58018

129.16 €

1 6 giorni 15.58525

198.80 €

1 6 giorni 20.59035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Y/N N/A Shank diameter (d)(mm) 12 blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Number of flutes 2

Supporto tecnico