Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSS-3-90 |
GSS-3-135 |
GSS-4-90 |
GSS-4-135 |
GSS-5-90 |
GSS-5-135 |
GSS-6-90 |
GSS-6-135 |
GSS-8-90 |
GSS-8-135 |
GSS-10-90 |
GSS-10-135 |
GSS-12-90 |
GSS-16-90 |
GSS-20-90 |
GSS-25-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 3 | 3 | 12 | 50 | -0.01~0 | |
23.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 135 | 3 | 3 | 12 | 50 | -0.01~0 | |
25.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 4 | 4 | 15 | 55 | -0.015~0 | |
25.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 135 | 4 | 4 | 15 | 55 | -0.012~0 | |
28.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 5 | 5 | 18 | 60 | -0.015~0 | |
28.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 135 | 5 | 5 | 18 | 60 | -0.012~0 | |
31.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 6 | 6 | 20 | 65 | -0.015~0 | |
40.16 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 135 | 6 | 6 | 20 | 65 | -0.012~0 | |
48.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 8 | 8 | 25 | 80 | -0.015~0 | |
39.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 135 | 8 | 8 | 25 | 80 | -0.015~0 | |
66.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 10 | 10 | 30 | 90 | -0.015~0 | |
66.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 135 | 10 | 10 | 30 | 90 | -0.015~0 | |
82.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 12 | 12 | 35 | 100 | -0.018~0 | |
136.49 € | 1 | 6 giorni | 90 | 16 | 16 | 40 | 115 | -0.018~0 | ||
133.11 € | 1 | 6 giorni | 90 | 20 | 20 | 50 | 130 | -0.021~0 | ||
191.64 € | 1 | 6 giorni | 90 | 25 | 25 | 60 | 150 | -0.021~0 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Perforazione | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | blade shape | Right Hand Blade Right Torsion 15°-20° |
Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Blade diameter tolerance
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali