Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | a (mm) | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.83 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 48 | 1.9 | 2.86 | 4 | 70 | - | 3.5 | 5 | 60° Convex | |
51.76 € | 1 | 6 giorni | 53 | 2.4 | 3.46 | 4 | 75 | - | 4 | 5 | 60° Convex | ||
44.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 63 | 2.9 | 4.16 | 6 | 88 | - | 5 | 5 | 60° Concave | |
48.29 € | 1 | 6 giorni | 75 | 3.4 | 4.9 | 6 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | 60° Concave | ||
57.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 75 | 3.9 | 5.4 | 6 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | 60° Concave | |
58.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 87 | 4.4 | 6.14 | 6 | 115 | 1 | 6 | 5 | 60° Concave | |
66.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 87 | 4.9 | 6.64 | 6 | 115 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | |
61.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 99 | 5.4 | 7.38 | 6 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | |
66.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 99 | 5.9 | 7.88 | 6 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | 60° Concave | |
78.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 119 | 6.4 | 8.78 | 6 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | 60° Concave | |
71.94 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 119 | 6.9 | 9.28 | 6 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | 60° Concave | |
110.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 141 | 7.4 | 10.22 | 6 | 178 | 1 | 9 | 5 | 60° Concave | |
117.74 € | 1 | 6 giorni | 141 | 7.9 | 10.72 | 6 | 178 | 1 | 9 | 5 | 60° Concave | ||
127.98 € | 1 | 6 giorni | 163 | 8.4 | 11.66 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
145.38 € | 1 | 10 giorni | 163 | 8.9 | 12.16 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
107.00 € | 1 | 10 giorni | 163 | 9.4 | 12.66 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
114.56 € | 1 | 10 giorni | 163 | 9.9 | 13.16 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | 60° Concave | ||
155.58 € | 1 | 6 giorni | 194 | 10.86 | 14.74 | 8 | 240 | 1 | 12 | 7 | 60° Concave | ||
195.10 € | 1 | 10 giorni | 194 | 11.86 | 15.74 | 8 | 240 | 1 | 13 | 7 | 60° Concave | ||
223.43 € | 1 | 6 giorni | 194 | 12.86 | 16.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 | 60° Concave | ||
294.36 € | 1 | 6 giorni | 234 | 13.84 | 18.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
323.98 € | 1 | 6 giorni | 234 | 14.84 | 19.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
372.94 € | 1 | 6 giorni | 234 | 15.84 | 20.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | 60° Concave | ||
401.38 € | 1 | 6 giorni | 270 | 16.8 | 22.2 | 8 | 340 | 1.5 | 20 | 10 | 60° Concave | ||
435.14 € | 1 | 6 giorni | 270 | 17.8 | 23.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
501.66 € | 1 | 6 giorni | 270 | 18.8 | 24.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
558.26 € | 1 | 6 giorni | 270 | 19.8 | 25.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | 60° Concave | ||
668.80 € | 1 | 6 giorni | 310 | 20.74 | 26.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | 60° Concave | ||
669.48 € | 1 | 6 giorni | 310 | 21.74 | 27.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | 60° Concave | ||
670.18 € | 1 | 6 giorni | 310 | 22.74 | 28.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | 60° Concave | ||
705.25 € | 1 | 6 giorni | 310 | 23.74 | 29.94 | 10 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | 60° Concave | ||
706.01 € | 1 | 6 giorni | 310 | 24.74 | 30.94 | 10 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | 60° Concave | ||
952.16 € | 1 | 6 giorni | 318 | 25.7 | 32.06 | 10 | 405 | 1.5 | 27 | 15 | 60° Concave | ||
953.00 € | 1 | 6 giorni | 318 | 26.7 | 33.06 | 10 | 405 | 1.5 | 27 | 15 | 60° Concave | ||
955.00 € | 1 | 6 giorni | 318 | 27.7 | 34.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | 60° Concave | ||
1,133.41 € | 1 | 6 giorni | 318 | 28.7 | 35.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | 60° Concave | ||
1,134.33 € | 1 | 6 giorni | 318 | 29.7 | 36.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/50 |
blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 12° | Diameter tolerance(mm) | ±0.05 |
Shank diameter tolerance | ±0.2 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali