Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | work material | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes | Body (mm) | Small Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 6 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 35 | 6 | - | - | |
25.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 6 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 35 | 6 | - | - | |
25.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 6 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 35 | 6 | - | - | |
32.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 8 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 40 | 6 | 12 | - | |
29.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 8 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 40 | 6 | 9 | - | |
29.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 8 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 39 | 6 | 8 | - | |
43.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 10 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 52 | 6 | 14 | - | |
47.31 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 10 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 45 | 6 | 10 | - | |
39.98 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 10 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 6 | 43 | 6 | 8 | - | |
47.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 12 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 8 | 52 | 6 | 15 | - | |
40.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 12 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 8 | 48 | 6 | 11 | - | |
46.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 12 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 8 | 46 | 6 | 9 | - | |
60.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 15 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 55 | 6 | 18 | - | |
49.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 15 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 50 | 6 | 12 | - | |
53.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 15 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 48 | 6 | 10 | - | |
60.88 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 60 | 16 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 58 | 6 | 19 | - | |
61.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 16 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 50 | 6 | 13 | - | |
61.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 16 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 48 | 6 | 10 | - | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 20 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 62 | 8 | 22 | - | |
70.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 20 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 55 | 8 | 17 | - | |
70.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 120 | 20 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 10 | 51 | 6 | 13 | - | |
90.69 € | 1 | 6 giorni | 60 | 22 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 64 | 8 | 24 | - | ||
84.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 22 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 58 | 8 | 17 | - | |
102.01 € | 1 | 6 giorni | 60 | 25 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 64 | 8 | 24 | 5 | ||
104.93 € | 1 | 10 giorni | 90 | 25 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 58 | 8 | 17 | 5 | ||
98.09 € | 1 | 6 giorni | 120 | 25 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 54 | 8 | 13 | 5 | ||
92.92 € | 1 | 10 giorni | 60 | 30 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 69 | 10 | 29 | 5 | ||
114.94 € | 1 | 6 giorni | 90 | 30 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 60 | 10 | 19 | 5 | ||
115.23 € | 1 | 6 giorni | 120 | 30 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 56 | 10 | 15 | 5 | ||
157.56 € | 1 | 6 giorni | 60 | 35 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 79 | 10 | 31 | 8 | ||
133.62 € | 1 | 6 giorni | 90 | 35 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 64 | 10 | 20 | 8 | ||
133.83 € | 1 | 6 giorni | 120 | 35 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 59 | 10 | 15 | 8 | ||
211.22 € | 1 | 6 giorni | 60 | 40 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 88 | 12 | 38 | 8 | ||
176.52 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 71 | 12 | 26 | 8 | ||
176.97 € | 1 | 6 giorni | 120 | 40 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 65 | 12 | 20 | 8 | ||
290.32 € | 1 | 6 giorni | 60 | 45 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 93 | 12 | 39 | 12 | ||
272.33 € | 1 | 6 giorni | 90 | 45 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 73 | 12 | 26 | 12 | ||
272.77 € | 1 | 6 giorni | 120 | 45 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 12 | 67 | 12 | 20 | 12 | ||
387.17 € | 1 | 6 giorni | 60 | 50 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 98 | 12 | 43 | 12 | ||
324.77 € | 1 | 6 giorni | 90 | 50 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 76 | 12 | 29 | 12 | ||
325.33 € | 1 | 6 giorni | 120 | 50 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 68 | 12 | 21 | 12 | ||
531.30 € | 1 | 6 giorni | 60 | 55 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 100 | 12 | 46 | 12 | ||
409.01 € | 1 | 6 giorni | 90 | 55 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 78 | 12 | 31 | 12 | ||
409.82 € | 1 | 6 giorni | 120 | 55 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 70 | 12 | 23 | 12 | ||
592.81 € | 1 | 6 giorni | 60 | 60 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 103 | 14 | 49 | 15 | ||
477.13 € | 1 | 6 giorni | 90 | 60 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 80 | 14 | 33 | 15 | ||
477.85 € | 1 | 6 giorni | 120 | 60 | Acciaio generico[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 70 | 14 | 23 | 15 | ||
826.13 € | 1 | 6 giorni | 60 | 65 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 106 | 14 | 52 | 17 | ||
651.03 € | 1 | 6 giorni | 90 | 65 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 16 | 84 | 14 | 34 | 17 | ||
905.53 € | 1 | 6 giorni | 60 | 70 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 114 | 14 | 54 | 20 | ||
740.42 € | 1 | 6 giorni | 90 | 70 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 100 | 14 | 40 | 20 | ||
1,064.88 € | 1 | 6 giorni | 60 | 75 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 121 | 14 | 61 | 20 | ||
851.90 € | 1 | 6 giorni | 90 | 75 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 105 | 14 | 45 | 20 | ||
1,171.63 € | 1 | 6 giorni | 60 | 80 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 128 | 14 | 58 | 25 | ||
957.60 € | 1 | 6 giorni | 90 | 80 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 20 | 110 | 14 | 40 | 25 | ||
1,579.10 € | 1 | 6 giorni | 60 | 90 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 25 | 136 | 14 | 66 | 25 | ||
1,198.44 € | 1 | 6 giorni | 90 | 90 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 25 | 115 | 14 | 45 | 25 | ||
1,999.68 € | 1 | 6 giorni | 60 | 100 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 25 | 145 | 14 | 72 | 25 | ||
1,579.10 € | 1 | 6 giorni | 90 | 100 | Acciaio generico[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | 25 | 120 | 14 | 50 | 25 |
Loading...
Application | Smussatura foro | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h8 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
work material
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes
Body(mm)
Small Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali