Fresa per finitura fori e smussi (gambo conico) CFT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CFT-40-60-2
CFT-40-90-2
CFT-45-60-2
CFT-45-60-3
CFT-45-90-2
CFT-45-90-3
CFT-50-60-2
CFT-50-60-3
CFT-50-90-2
CFT-50-90-3
CFT-55-60-2
CFT-55-60-3
CFT-55-90-2
CFT-55-90-3
CFT-60-60-2
CFT-60-60-3
CFT-60-90-2
CFT-60-90-3
CFT-60-90-4
CFT-65-60-3
CFT-65-60-4
CFT-65-90-3
CFT-65-90-4
CFT-70-60-3
CFT-70-60-4
CFT-70-90-3
CFT-70-90-4
CFT-80-60-3
CFT-80-60-4
CFT-80-90-3
CFT-80-90-4
CFT-90-60-3
CFT-90-60-4
CFT-90-90-4
CFT-95-60-4
CFT-100-60-3
CFT-100-60-4
CFT-100-90-3
CFT-100-90-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Body
(mm)
Small Diameter
(mm)

312.64 €

1 6 giorni 6040MT212412388

277.84 €

1 6 giorni 9040MT211212268

439.87 €

1 6 giorni 6045MT2125123912

484.95 €

1 6 giorni 6045MT3144123912

353.07 €

1 6 giorni 9045MT2112122612

374.48 €

1 6 giorni 9045MT3131122612

571.44 €

1 6 giorni 6050MT2129124312

623.99 €

1 6 giorni 6050MT3148124312

443.92 €

1 6 giorni 9050MT2115122912

469.70 €

1 6 giorni 9050MT3134122912

671.92 €

1 6 giorni 6055MT2132124612

738.18 €

1 6 giorni 6055MT3151124612

484.96 €

1 6 giorni 9055MT2117123112

510.74 €

1 6 giorni 9055MT3136123112

791.01 €

1 6 giorni 6060MT2135144915

851.04 €

1 6 giorni 6060MT3154144915

730.68 €

1 6 giorni 9060MT2119143315

768.92 €

1 6 giorni 9060MT3138143315

842.89 €

1 6 giorni 9060MT4163143315

949.67 €

1 6 giorni 6065MT3157145217

1,064.13 €

1 6 giorni 6065MT4182145217

953.52 €

1 6 giorni 9065MT3139143417

1,004.45 €

1 6 giorni 9065MT4164143417

1,092.80 €

1 6 giorni 6070MT3159145420

1,148.09 €

1 6 giorni 6070MT4184145420

1,093.06 €

1 6 giorni 9070MT3145144020

1,171.40 €

1 6 giorni 9070MT4170144020

1,821.23 €

1 6 giorni 6080MT3163145825

1,914.51 €

1 6 giorni 6080MT4188145825

1,456.03 €

1 6 giorni 9080MT3145144025

1,497.61 €

1 6 giorni 9080MT4170144025

1,911.80 €

1 6 giorni 6090MT3171146625

1,997.60 €

1 6 giorni 6090MT4196146625

1,818.96 €

1 6 giorni 9090MT4175144525

2,295.06 €

1 6 giorni 6095MT4205147525

2,842.07 €

1 6 giorni 60100MT3180147525

2,990.18 €

1 6 giorni 60100MT4205147525

2,221.44 €

1 6 giorni 90100MT3155145025

2,449.27 €

1 6 giorni 90100MT4180145025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro work material Acciaio generico / Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Angle Tolerance -30′~0

Supporto tecnico