Alesatore elicoidale fisso CSHR

Alesatore elicoidale fisso CSHR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It smoothly discharges chips and provides stable surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHR-1
CSHR-1.1
CSHR-1.2
CSHR-1.3
CSHR-1.4
CSHR-1.5
CSHR-1.6
CSHR-1.7
CSHR-1.8
CSHR-1.9
CSHR-2
CSHR-2.1
CSHR-2.2
CSHR-2.3
CSHR-2.4
CSHR-2.5
CSHR-2.6
CSHR-2.7
CSHR-2.8
CSHR-2.9
CSHR-3
CSHR-3.1
CSHR-3.2
CSHR-3.3
CSHR-3.4
CSHR-3.5
CSHR-3.6
CSHR-3.7
CSHR-3.8
CSHR-3.9
CSHR-4
CSHR-4.1
CSHR-4.2
CSHR-4.3
CSHR-4.4
CSHR-4.5
CSHR-4.6
CSHR-4.7
CSHR-4.8
CSHR-4.9
CSHR-5
CSHR-5.1
CSHR-5.2
CSHR-5.3
CSHR-5.4
CSHR-5.5
CSHR-5.6
CSHR-5.7
CSHR-5.8
CSHR-5.9
CSHR-6
CSHR-6.1
CSHR-6.2
CSHR-6.3
CSHR-6.4
CSHR-6.5
CSHR-6.6
CSHR-6.7
CSHR-6.8
CSHR-6.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

63.35 €

1 Disponibile 6 giorni 120 +0.001~+0.005453160° Convex

54.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1.120 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

63.35 €

1 6 giorni 1.220 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

54.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1.320 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

54.45 €

1 Disponibile 10 giorni 1.420 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

61.56 €

1 Disponibile 10 giorni 1.520 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

61.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1.620 +0.001~+0.005504260° Convex

52.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1.720 +0.001~+0.005504260° Convex

61.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1.820 +0.001~+0.005504260° Convex

61.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1.920 +0.001~+0.005504260° Convex

58.89 €

1 6 giorni 220 +0.001~+0.005504260° Convex

58.87 €

1 Disponibile 8 giorni 2.120 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

58.87 €

1 Disponibile 10 giorni 2.220 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

58.87 €

1 Disponibile 6 giorni 2.320 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

58.87 €

1 Disponibile 6 giorni 2.420 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

67.80 €

1 Disponibile 10 giorni 2.520 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

66.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.625 +0.002~+0.006604.5360° Convex

66.03 €

1 6 giorni 2.725 +0.002~+0.006604.5360° Convex

66.03 €

1 6 giorni 2.825 +0.002~+0.006604.5360° Convex

66.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.925 +0.002~+0.006604.5360° Convex

67.80 €

1 Disponibile 6 giorni 325 +0.002~+0.006604.5360° Convex

74.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.125 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

74.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.225 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

74.96 €

1 Disponibile 6 giorni 3.325 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

74.98 €

1 6 giorni 3.425 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

74.98 €

1 Disponibile 6 giorni 3.525 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

77.67 €

1 6 giorni 3.630 +0.002~+0.006704.5460° Concave

77.67 €

1 Disponibile 6 giorni 3.730 +0.002~+0.006704.5460° Concave

77.68 €

1 Disponibile 6 giorni 3.830 +0.002~+0.006704.5460° Concave

77.68 €

1 Disponibile 6 giorni 3.930 +0.002~+0.006704.5460° Concave

77.68 €

1 6 giorni 430 +0.002~+0.006704.5460° Concave

86.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4.130 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

86.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4.230 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

86.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4.330 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

86.62 €

1 Disponibile 6 giorni 4.430 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

86.63 €

1 Disponibile 6 giorni 4.530 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

92.89 €

1 Disponibile 6 giorni 4.630 +0.002~+0.006705560° Concave

92.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.730 +0.002~+0.006705560° Concave

92.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.830 +0.002~+0.006705560° Concave

92.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.930 +0.002~+0.006705560° Concave

92.90 €

1 6 giorni 530 +0.002~+0.006705560° Concave

106.33 €

1 6 giorni 5.130 +0.002~+0.0068055.560° Concave

106.33 €

1 6 giorni 5.230 +0.002~+0.0068055.560° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.330 +0.002~+0.0068055.560° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.430 +0.002~+0.0068055.560° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.530 +0.002~+0.0068055.560° Concave

111.73 €

1 6 giorni 5.635 +0.002~+0.006805660° Concave

111.73 €

1 6 giorni 5.735 +0.002~+0.006805660° Concave

111.73 €

1 6 giorni 5.835 +0.002~+0.006805660° Concave

111.75 €

1 6 giorni 5.935 +0.002~+0.006805660° Concave

111.75 €

1 6 giorni 635 +0.002~+0.006805660° Concave

106.13 €

1 6 giorni 6.135 +0.003~+0.0078076.560° Concave

106.13 €

1 6 giorni 6.235 +0.003~+0.0078076.560° Concave

106.13 €

1 6 giorni 6.335 +0.003~+0.0078076.560° Concave

106.13 €

1 6 giorni 6.435 +0.003~+0.0078076.560° Concave

106.14 €

1 6 giorni 6.535 +0.003~+0.0078076.560° Concave

129.21 €

1 6 giorni 6.635 +0.003~+0.007807760° Concave

129.22 €

1 6 giorni 6.735 +0.003~+0.007807760° Concave

129.22 €

1 6 giorni 6.835 +0.003~+0.007807760° Concave

129.22 €

1 6 giorni 6.935 +0.003~+0.007807760° Concave

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Elicoidale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 30° Number of flutes(Sheets) 3 Shank diameter tolerance h7
Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico