Alesatore fisso CSR

Alesatore fisso CSR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent oxidation resistance, abrasion resistance, and heat resistance; ideal for high speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSR-0.4
CSR-0.5
CSR-0.6
CSR-0.7
CSR-0.8
CSR-0.9
CSR-0.81
CSR-0.82
CSR-0.83
CSR-0.85
CSR-0.86
CSR-0.87
CSR-0.88
CSR-0.89
CSR-0.91
CSR-0.92
CSR-0.93
CSR-0.94
CSR-0.95
CSR-0.96
CSR-0.97
CSR-0.98
CSR-0.99
CSR-0.955
CSR-0.965
CSR-0.975
CSR-0.985
CSR-0.995
CSR-1
CSR-1.005
CSR-1.01
CSR-1.02
CSR-1.03
CSR-1.04
CSR-1.05
CSR-1.06
CSR-1.07
CSR-1.08
CSR-1.09
CSR-1.015
CSR-1.025
CSR-1.035
CSR-1.045
CSR-1.1
CSR-1.2
CSR-1.4
CSR-1.5
CSR-1.6
CSR-1.7
CSR-1.8
CSR-1.9
CSR-1.11
CSR-1.12
CSR-1.13
CSR-1.14
CSR-1.15
CSR-1.16
CSR-1.17
CSR-1.18
CSR-1.19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

55.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0.44 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

49.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.55 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

55.32 €

1 8 giorni 0.66 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

43.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0.710 +0.002~+0.0074500.2160° Convex

40.18 €

1 Disponibile 10 giorni 0.812 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

39.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0.912 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8112 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8212 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8312 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8512 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8612 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8712 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8812 0~+0.0054500.3160° Convex

48.19 €

1 Disponibile 10 giorni 0.8912 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9112 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9212 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9312 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9412 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9512 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9612 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9712 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9812 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9912 0~+0.0054500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.955120~+0.0034500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.965120~+0.0034500.3160° Convex

46.42 €

1 6 giorni 0.975120~+0.0034500.3160° Convex

46.42 €

1 6 giorni 0.985120~+0.0034500.3160° Convex

46.42 €

1 Disponibile 6 giorni 0.995120~+0.0034500.3160° Convex

35.71 €

1 Disponibile 10 giorni 112 +0.002~+0.0074500.3160° Convex

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.005150~+0.0034500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0115 0~+0.0054500.31.560° Convex

51.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1.0215 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0315 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0415 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0515 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.0615 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 10 giorni 1.0715 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 6 giorni 1.0815 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 6 giorni 1.0915 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.015150~+0.0034500.31.560° Convex

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.025150~+0.0034500.31.560° Convex

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.035150~+0.0034500.31.560° Convex

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1.045150~+0.0034500.31.560° Convex

35.71 €

1 10 giorni 1.115 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

35.71 €

1 Disponibile 10 giorni 1.215 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

35.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.416 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

34.83 €

1 Disponibile 10 giorni 1.516 +0.002~+0.0074500.31.560° Convex

34.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.618 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

43.73 €

1 6 giorni 1.718 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

43.73 €

1 Disponibile 10 giorni 1.818 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

34.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1.918 +0.002~+0.0074500.4260° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1115 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1215 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 6 giorni 1.1315 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1415 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 6 giorni 1.1515 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1615 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 10 giorni 1.1715 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1815 0~+0.0054500.31.560° Convex

42.86 €

1 6 giorni 1.1915 0~+0.0054500.31.560° Convex

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico