Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 20 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 1.5 | 0.4 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
108.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 20 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 1.5 | 0.5 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
108.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 1.5 | 0.6 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.7 | 25 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 2 | 0.7 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
87.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.8 | 30 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 2.5 | 0.8 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
96.34 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 30 | +0.002~+0.007 | 4 | 60 | 2.5 | 0.9 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | ||
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 40 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 3 | 1 | +0.002~+0.007 | 60° Convex | |
91.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 40 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 3 | 1.1 | -0.02~0 | 60° Convex | |
91.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 40 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 3 | 1.2 | -0.02~0 | 60° Convex | |
91.85 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 45 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 3 | 1.3 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.4 | 45 | +0.002~+0.007 | 4 | 80 | 3.5 | 1.4 | -0.02~0 | 60° Convex | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 50 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 3.5 | 1.5 | -0.02~0 | 60° Convex | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.6 | 50 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 3.5 | 1.6 | -0.02~0 | 60° Convex | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 55 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4 | 1.7 | -0.02~0 | 60° Convex | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.8 | 55 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4 | 1.8 | -0.02~0 | 60° Convex | |
91.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 55 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4 | 1.9 | -0.02~0 | 60° Convex | |
101.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.95 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 1.95 | -0.02~0 | 60° Convex | |
101.68 € | 1 | 6 giorni | 1.96 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 1.96 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
110.61 € | 1 | 6 giorni | 1.97 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 1.97 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
110.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.98 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 1.98 | -0.02~0 | 60° Convex | |
110.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.99 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 1.99 | -0.02~0 | 60° Convex | |
100.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2 | -0.02~0 | 60° Convex | |
110.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.01 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.01 | -0.02~0 | 60° Convex | |
101.68 € | 1 | 10 giorni | 2.02 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.02 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
101.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.03 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.03 | -0.02~0 | 60° Convex | |
101.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.04 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.04 | -0.02~0 | 60° Convex | |
101.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.05 | 60 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.05 | -0.02~0 | 60° Convex | |
83.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.1 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.1 | -0.02~0 | 60° Convex | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.2 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.2 | -0.02~0 | 60° Convex | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.3 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.3 | -0.02~0 | 60° Convex | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.4 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.4 | -0.02~0 | 60° Convex | |
92.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.5 | -0.02~0 | 60° Convex | |
96.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.6 | 60 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.6 | -0.02~0 | 60° Convex | |
87.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 65 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.7 | -0.02~0 | 60° Convex | |
97.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 65 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.8 | -0.02~0 | 60° Convex | |
97.26 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.9 | 65 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 2.9 | -0.02~0 | 60° Convex | |
107.97 € | 1 | 6 giorni | 2.95 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.95 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.97 € | 1 | 6 giorni | 2.96 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.96 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.97 € | 1 | 6 giorni | 2.97 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.97 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 10 giorni | 2.98 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.98 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 2.99 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 2.99 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
106.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 65 | +0.002~+0.007 | 4 | 100 | 4.5 | 3 | -0.02~0 | 60° Convex | |
107.98 € | 1 | 6 giorni | 3.01 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 3.01 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 3.02 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 3.02 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 3.03 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 3.03 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 3.04 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 3.04 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
107.98 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 65 | 0~+0.005 | 4 | 100 | 4.5 | 3.05 | -0.02~0 | 60° Convex | ||
119.00 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.1 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.84 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.2 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.85 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.3 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.85 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.4 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.86 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.5 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.86 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.6 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.87 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.7 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
112.88 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.8 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
119.00 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 100 | +0.004~+0.009 | 4 | 130 | 4.5 | 3.9 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
167.09 € | 1 | 6 giorni | 3.95 | 100 | 0~+0.005 | 4 | 130 | 4.5 | 3.95 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
167.09 € | 1 | 6 giorni | 3.96 | 100 | 0~+0.005 | 4 | 130 | 4.5 | 3.96 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
167.09 € | 1 | 6 giorni | 3.97 | 100 | 0~+0.005 | 4 | 130 | 4.5 | 3.97 | -0.02~0 | 60° Concave | ||
167.09 € | 1 | 6 giorni | 3.98 | 100 | 0~+0.005 | 4 | 130 | 4.5 | 3.98 | -0.02~0 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Tool Material Type | Carbide |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali