Alesatore al carburo fisso CSRH-P

Alesatore al carburo fisso CSRH-P
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Cutting capacity up to quenched hardness HRC 62, thanks to P coating for high-hardness steel and right-lead blade shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSRH-P-2.95
CSRH-P-2.96
CSRH-P-2.97
CSRH-P-2.98
CSRH-P-2.99
CSRH-P-3
CSRH-P-3.01
CSRH-P-3.02
CSRH-P-3.03
CSRH-P-3.04
CSRH-P-3.05
CSRH-P-3.1
CSRH-P-3.2
CSRH-P-3.3
CSRH-P-3.4
CSRH-P-3.5
CSRH-P-3.6
CSRH-P-3.7
CSRH-P-3.8
CSRH-P-3.9
CSRH-P-3.95
CSRH-P-3.96
CSRH-P-3.97
CSRH-P-3.98
CSRH-P-3.99
CSRH-P-4
CSRH-P-4.01
CSRH-P-4.02
CSRH-P-4.03
CSRH-P-4.04
CSRH-P-4.05
CSRH-P-4.2
CSRH-P-4.3
CSRH-P-4.4
CSRH-P-4.5
CSRH-P-4.6
CSRH-P-4.7
CSRH-P-4.8
CSRH-P-4.9
CSRH-P-4.95
CSRH-P-4.96
CSRH-P-4.97
CSRH-P-4.98
CSRH-P-4.99
CSRH-P-5
CSRH-P-5.01
CSRH-P-5.02
CSRH-P-5.03
CSRH-P-5.04
CSRH-P-5.05
CSRH-P-5.1
CSRH-P-5.2
CSRH-P-5.3
CSRH-P-5.4
CSRH-P-5.5
CSRH-P-5.6
CSRH-P-5.7
CSRH-P-5.8
CSRH-P-5.9
CSRH-P-5.95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

91.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9540 0~+0.005800.53-

91.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9640 0~+0.005800.53-

91.01 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9740 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9840 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9940 0~+0.005800.53-

63.38 €

1 Disponibile 6 giorni 340 +0.002~+0.006800.53-

91.02 €

1 Disponibile 8 giorni 3.0140 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 10 giorni 3.0240 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0340 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0440 0~+0.005800.53-

91.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.0540 0~+0.005800.53-

83.02 €

1 Disponibile 10 giorni 3.140 +0.004~+0.009800.5460° Concave

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.240 +0.004~+0.009800.5460° Concave

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.340 +0.004~+0.009800.5460° Concave

83.02 €

1 Disponibile 10 giorni 3.440 +0.004~+0.009800.5460° Concave

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 3.540 +0.004~+0.009800.5460° Concave

85.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.640 +0.004~+0.009800.5460° Concave

85.71 €

1 Disponibile 6 giorni 3.740 +0.004~+0.009800.5460° Concave

94.55 €

1 Disponibile 10 giorni 3.840 +0.004~+0.009800.5460° Concave

85.73 €

1 Disponibile 6 giorni 3.940 +0.004~+0.009800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9540 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9640 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9740 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9840 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9940 0~+0.005800.5460° Concave

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 440 +0.004~+0.009800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0140 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0240 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0340 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 6 giorni 4.0440 0~+0.005800.5460° Concave

88.39 €

1 Disponibile 10 giorni 4.0540 0~+0.005800.5460° Concave

90.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.240 +0.004~+0.009800.5660° Concave

90.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.340 +0.004~+0.009800.5660° Concave

90.27 €

1 Disponibile 6 giorni 4.440 +0.004~+0.009800.5660° Concave

90.29 €

1 10 giorni 4.540 +0.004~+0.009800.5660° Concave

98.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4.640 +0.004~+0.009800.5660° Concave

98.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4.740 +0.004~+0.009800.5660° Concave

98.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4.840 +0.004~+0.009800.5660° Concave

98.32 €

1 Disponibile 6 giorni 4.940 +0.004~+0.009800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 4.9540 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 4.9640 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 4.9740 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 4.9840 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 4.9940 0~+0.005800.5660° Concave

98.33 €

1 Disponibile 10 giorni 540 +0.004~+0.009800.5660° Concave

115.06 €

1 10 giorni 5.0140 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.0240 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.0340 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.0440 0~+0.005800.5660° Concave

106.35 €

1 6 giorni 5.0540 0~+0.005800.5660° Concave

110.88 €

1 6 giorni 5.150 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

119.53 €

1 10 giorni 5.250 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

110.89 €

1 6 giorni 5.350 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

110.89 €

1 6 giorni 5.450 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

110.91 €

1 10 giorni 5.550 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

118.94 €

1 6 giorni 5.650 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

118.94 €

1 6 giorni 5.750 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

118.94 €

1 6 giorni 5.850 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

118.95 €

1 6 giorni 5.950 +0.004~+0.0091000.8660° Concave

128.76 €

1 6 giorni 5.9550 0~+0.0051000.8660° Concave

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio ad alta durezza Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle Number of flutes(Sheets) 4 Coating Type P Coating
Shank diameter tolerance h6 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico