Fresa a testa conica a 2 tagli, TE-2

Fresa a testa conica a 2 tagli, TE-2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-flute tapered end mill.
· For wall tapering, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE2-1-0.5
TE2-1-1
TE2-1-1.5
TE2-1-2
TE2-1-2.5
TE2-1-3
TE2-1-4
TE2-1-5
TE2-1.5-0.5
TE2-1.5-1
TE2-1.5-1.5
TE2-1.5-2
TE2-1.5-2.5
TE2-1.5-3
TE2-1.5-4
TE2-1.5-5
TE2-2-0.5
TE2-2-1
TE2-2-1.5
TE2-2-2
TE2-2-2.5
TE2-2-3
TE2-2-4
TE2-2-5
TE2-2-6
TE2-2-7
TE2-2-8
TE2-2-10
TE2-2.5-0.5
TE2-2.5-1
TE2-2.5-1.5
TE2-2.5-2
TE2-2.5-2.5
TE2-2.5-3
TE2-2.5-4
TE2-2.5-5
TE2-2.5-6
TE2-2.5-7
TE2-2.5-8
TE2-2.5-10
TE2-3-0.5
TE2-3-1
TE2-3-1.5
TE2-3-2
TE2-3-2.5
TE2-3-3
TE2-3-4
TE2-3-5
TE2-3-6
TE2-3-7
TE2-3-8
TE2-3-10
TE2-4-0.5
TE2-4-1
TE2-4-1.5
TE2-4-2
TE2-4-2.5
TE2-4-3
TE2-4-4
TE2-4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool Material Type Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter D2
(mm)
Small end diameter D1
(mm)

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 130'46Acciaio rapido sinterizzato471.071

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 11゚46Acciaio rapido sinterizzato471.141

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 11゚30'46Acciaio rapido sinterizzato471.211

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 12゚46Acciaio rapido sinterizzato471.281

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 12゚30'46Acciaio rapido sinterizzato471.351

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 13゚46Acciaio rapido sinterizzato471.421

111.55 €

1 6 giorni 14゚46Acciaio rapido sinterizzato471.561

111.55 €

1 10 giorni 15゚46Acciaio rapido sinterizzato471.71

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.530'56Acciaio rapido sinterizzato471.591.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51゚56Acciaio rapido sinterizzato471.671.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51゚30'56Acciaio rapido sinterizzato471.761.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52゚56Acciaio rapido sinterizzato471.851.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52゚30'56Acciaio rapido sinterizzato471.931.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53゚56Acciaio rapido sinterizzato472.021.5

111.55 €

1 6 giorni 1.54゚56Acciaio rapido sinterizzato472.21.5

111.55 €

1 6 giorni 1.55゚56Acciaio rapido sinterizzato472.371.5

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 230'66Acciaio rapido sinterizzato472.12

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 21゚66Acciaio rapido sinterizzato472.212

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 21゚30'66Acciaio rapido sinterizzato472.312

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 22゚66Acciaio rapido sinterizzato472.412

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 22゚30'66Acciaio rapido sinterizzato472.522

54.62 €

1 Stesso giorno

Stock

23゚66Acciaio rapido sinterizzato472.622

93.71 €

1 Disponibile 6 giorni 24゚66Acciaio rapido sinterizzato522.842

80.35 €

1 Disponibile 6 giorni 25゚66Acciaio rapido sinterizzato523.052

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 26゚66Acciaio rapido sinterizzato523.262

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 27゚66Acciaio rapido sinterizzato523.472

104.42 €

1 6 giorni 28゚66Acciaio rapido sinterizzato523.682

104.42 €

1 6 giorni 210゚66Acciaio rapido sinterizzato524.212

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2.530'86Acciaio rapido sinterizzato472.642.5

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51゚86Acciaio rapido sinterizzato472.782.5

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51゚30'86Acciaio rapido sinterizzato472.912.5

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52゚86Acciaio rapido sinterizzato473.052.5

79.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2.52゚30'86Acciaio rapido sinterizzato473.22.5

79.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53゚86Acciaio rapido sinterizzato473.332.5

93.71 €

1 Disponibile 6 giorni 2.54゚86Acciaio rapido sinterizzato523.622.5

80.35 €

1 Disponibile 10 giorni 2.55゚86Acciaio rapido sinterizzato523.92.5

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 2.56゚86Acciaio rapido sinterizzato524.182.5

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 2.57゚86Acciaio rapido sinterizzato524.462.5

111.55 €

1 6 giorni 2.58゚86Acciaio rapido sinterizzato524.742.5

111.55 €

1 6 giorni 2.510゚86Acciaio rapido sinterizzato525.322.5

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 330'106Acciaio rapido sinterizzato473.173

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 31゚106Acciaio rapido sinterizzato473.353

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 31゚30'106Acciaio rapido sinterizzato473.523

66.95 €

1 Disponibile 6 giorni 32゚106Acciaio rapido sinterizzato473.693

79.44 €

1 Disponibile 6 giorni 32゚30'106Acciaio rapido sinterizzato473.873

79.44 €

1 Disponibile 6 giorni 33゚106Acciaio rapido sinterizzato474.053

93.71 €

1 Disponibile 6 giorni 34゚106Acciaio rapido sinterizzato524.43

80.35 €

1 Disponibile 6 giorni 35゚106Acciaio rapido sinterizzato524.753

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 36゚106Acciaio rapido sinterizzato525.13

99.07 €

1 Disponibile 6 giorni 37゚106Acciaio rapido sinterizzato525.453

111.55 €

1 6 giorni 38゚106Acciaio rapido sinterizzato525.813

111.55 €

1 6 giorni 310゚106Acciaio rapido sinterizzato526.533

66.96 €

1 Disponibile 6 giorni 430'156Acciaio rapido sinterizzato524.264

66.96 €

1 Disponibile 6 giorni 41゚156Acciaio rapido sinterizzato524.524

66.98 €

1 Disponibile 6 giorni 41゚30'156Acciaio rapido sinterizzato524.794

66.98 €

1 Disponibile 6 giorni 42゚156Acciaio rapido sinterizzato525.044

79.46 €

1 Disponibile 6 giorni 42゚30'156Acciaio rapido sinterizzato525.314

79.46 €

1 Disponibile 6 giorni 43゚156Acciaio rapido sinterizzato525.574

98.18 €

1 Disponibile 6 giorni 44゚156Acciaio rapido sinterizzato576.14

83.05 €

1 Disponibile 6 giorni 45゚156Acciaio rapido sinterizzato626.624

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Torsione standard (30°–40°) Coating Senza rivestimento Torsion Angle details Right blade right torsion 30°
Small diameter tolerance -0.05~-0.01 Angle Tolerance ±5´ Shank tolerance h7

Supporto tecnico