Fresa a testa conica a 4 tagli, TE-4

Fresa a testa conica a 4 tagli, TE-4
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 4-flute tapered end mill.
· For wall tapering, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE4-3-0.5
TE4-3-1
TE4-3-1.5
TE4-3-2
TE4-3-2.5
TE4-3-3
TE4-3-4
TE4-3-5
TE4-3-7
TE4-3-10
TE4-4-0.5
TE4-4-1
TE4-4-1.5
TE4-4-2
TE4-4-2.5
TE4-4-3
TE4-4-4
TE4-4-5
TE4-4-7
TE4-4-10
TE4-5-0.5
TE4-5-1
TE4-5-1.5
TE4-5-2
TE4-5-2.5
TE4-5-3
TE4-5-4
TE4-5-5
TE4-5-7
TE4-5-10
TE4-6-0.5
TE4-6-1
TE4-6-1.5
TE4-6-2
TE4-6-2.5
TE4-6-3
TE4-6-4
TE4-6-5
TE4-6-6
TE4-6-7
TE4-6-8
TE4-6-10
TE4-8-0.5
TE4-8-1
TE4-8-1.5
TE4-8-2
TE4-8-2.5
TE4-8-3
TE4-8-4
TE4-8-5
TE4-8-6
TE4-8-7
TE4-8-8
TE4-8-10
TE4-10-0.5
TE4-10-1
TE4-10-1.5
TE4-10-2
TE4-10-2.5
TE4-10-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool Material Type Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter D2
(mm)
Small end diameter D1
(mm)

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 330'106Acciaio rapido sinterizzato473.173

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 31゚106Acciaio rapido sinterizzato473.353

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 31゚30'106Acciaio rapido sinterizzato473.523

71.41 €

1 Disponibile 6 giorni 32゚106Acciaio rapido sinterizzato473.693

83.89 €

1 Disponibile 6 giorni 32゚30'106Acciaio rapido sinterizzato473.873

83.89 €

1 Disponibile 6 giorni 33゚106Acciaio rapido sinterizzato474.053

106.21 €

1 6 giorni 34゚106Acciaio rapido sinterizzato524.43

106.21 €

1 6 giorni 35゚106Acciaio rapido sinterizzato524.753

106.21 €

1 6 giorni 37゚106Acciaio rapido sinterizzato525.453

117.79 €

1 6 giorni 310゚106Acciaio rapido sinterizzato526.533

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 430'156Acciaio rapido sinterizzato524.264

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 41゚156Acciaio rapido sinterizzato524.524

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 41゚30'156Acciaio rapido sinterizzato524.794

72.32 €

1 Disponibile 6 giorni 42゚156Acciaio rapido sinterizzato525.044

83.91 €

1 Disponibile 6 giorni 42゚30'156Acciaio rapido sinterizzato525.314

83.91 €

1 Disponibile 6 giorni 43゚156Acciaio rapido sinterizzato525.574

114.22 €

1 6 giorni 44゚156Acciaio rapido sinterizzato526.14

114.25 €

1 6 giorni 45゚156Acciaio rapido sinterizzato626.624

117.83 €

1 6 giorni 47゚156Acciaio rapido sinterizzato627.684

102.99 €

1 6 giorni 410゚158Acciaio rapido sinterizzato829.34

72.33 €

1 Disponibile 6 giorni 530'206Acciaio rapido sinterizzato575.345

72.35 €

1 Disponibile 6 giorni 51゚206Acciaio rapido sinterizzato575.75

72.35 €

1 Disponibile 6 giorni 51゚30'206Acciaio rapido sinterizzato576.045

72.35 €

1 Disponibile 6 giorni 52゚206Acciaio rapido sinterizzato576.395

83.92 €

1 Disponibile 6 giorni 52゚30'206Acciaio rapido sinterizzato576.745

83.94 €

1 Disponibile 6 giorni 53゚206Acciaio rapido sinterizzato577.15

107.16 €

1 6 giorni 54゚206Acciaio rapido sinterizzato727.85

111.76 €

1 6 giorni 55゚208Acciaio rapido sinterizzato828.55

103.62 €

1 6 giorni 57゚208Acciaio rapido sinterizzato829.915

150.02 €

1 6 giorni 510゚2012Acciaio rapido sinterizzato9212.055

79.47 €

1 Disponibile 6 giorni 630'206Acciaio rapido sinterizzato576.356

79.47 €

1 Disponibile 6 giorni 61゚206Acciaio rapido sinterizzato576.76

79.49 €

1 Disponibile 6 giorni 61゚30'206Acciaio rapido sinterizzato577.056

79.49 €

1 Disponibile 6 giorni 62゚206Acciaio rapido sinterizzato577.46

80.38 €

1 Disponibile 6 giorni 62゚30'206Acciaio rapido sinterizzato577.756

80.47 €

1 Disponibile 6 giorni 63゚208Acciaio rapido sinterizzato628.16

75.16 €

1 Disponibile 6 giorni 64゚208Acciaio rapido sinterizzato728.86

104.64 €

1 6 giorni 65゚208Acciaio rapido sinterizzato829.56

103.73 €

1 6 giorni 66゚2010Acciaio rapido sinterizzato8210.26

103.74 €

1 6 giorni 67゚2010Acciaio rapido sinterizzato8210.916

140.54 €

1 6 giorni 68゚2010Acciaio rapido sinterizzato9211.626

148.16 €

1 6 giorni 610゚2012Acciaio rapido sinterizzato9213.056

95.67 €

1 Disponibile 6 giorni 830'258Acciaio rapido sinterizzato678.448

95.69 €

1 Disponibile 6 giorni 81゚258Acciaio rapido sinterizzato678.878

95.69 €

1 Disponibile 6 giorni 81゚30'258Acciaio rapido sinterizzato679.318

95.69 €

1 Disponibile 6 giorni 82゚258Acciaio rapido sinterizzato679.748

118.11 €

1 6 giorni 82゚30'2510Acciaio rapido sinterizzato7210.188

118.13 €

1 6 giorni 83゚2510Acciaio rapido sinterizzato7210.628

129.92 €

1 6 giorni 84゚2510Acciaio rapido sinterizzato8211.58

108.31 €

1 6 giorni 85゚2512Acciaio rapido sinterizzato9212.378

123.32 €

1 6 giorni 86゚2512HSS-CO10213.258

123.33 €

1 6 giorni 87゚2512HSS-CO10214.148

178.04 €

1 6 giorni 88゚2516HSS-CO11215.028

178.06 €

1 6 giorni 810゚2516HSS-CO11216.828

112.01 €

1 6 giorni 1030'3510HSS-CO8710.6110

112.03 €

1 6 giorni 101゚3510HSS-CO8711.2210

112.04 €

1 6 giorni 101゚30'3510HSS-CO8711.8310

123.84 €

1 10 giorni 102゚3512HSS-CO9212.4410

102.72 €

1 6 giorni 102゚30'3512HSS-CO9213.0610

102.74 €

1 6 giorni 103゚3512HSS-CO9213.6710

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Torsione standard (30°–40°) Coating Senza rivestimento Torsion Angle details Right blade right torsion 30°
Small diameter tolerance -0.05~-0.01 Angle Tolerance ±5´ Shank tolerance h7

Supporto tecnico