Punta per perni conici (gambo dritto) TPD

Punta per perni conici (gambo dritto) TPD
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· HSS drill for 1/50 tapered pins.
· A straight shank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD-2
TPD-2.5
TPD-3
TPD-4
TPD-5
TPD-6
TPD-7
TPD-8
TPD-9
TPD-10
TPD-11
TPD-12
TPD-13
TPD-14
TPD-15
TPD-16
TPD-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Large Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter Reamer Length
(mm)

102.58 €

1 Disponibile 10 giorni 1.982652.84452.843

101.68 €

1 Disponibile 6 giorni 2.484753.44523.248

110.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9841004.1462458

121.43 €

1 10 giorni 3.9841155.3874570

138.50 €

1 6 giorni 4.9861356.62886.582

124.92 €

1 10 giorni 5.9761507.851007.594

136.95 €

1 6 giorni 6.9761759.251209114

150.33 €

1 6 giorni 7.971020510.6914610136

202.41 €

1 6 giorni 8.961023012.1216812158

202.65 €

1 10 giorni 9.961023013.1216813158

237.30 €

1 6 giorni 10.961024514.3217814168

248.33 €

1 6 giorni 11.961526015.519215177

261.93 €

1 6 giorni 12.961527516.720216187

315.78 €

1 6 giorni 13.951532018.4724116226

342.80 €

1 6 giorni 14.951532019.4724120226

440.36 €

1 6 giorni 15.951532020.4724120226

608.65 €

1 6 giorni 19.952237025.1528225260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
blade shape Right blade right torsion Shank tolerance h8 Drill Diameter Tolerance h8

Supporto tecnico