Punte per alesatura DR

Punte per alesatura DR
A drill and reamer integrated HSS tool.
[Features]
· The tip is a drill and the large-diameter part has a reamer shape.
· Since drilling and finishing can be done simultaneously, machining time is shortened. (For through-hole)
[Applications]
· To be used when drilling holes and finish machining at the same time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-3
DR-3.1
DR-3.2
DR-3.3
DR-3.4
DR-3.5
DR-3.6
DR-3.7
DR-3.8
DR-3.9
DR-4
DR-4.1
DR-4.2
DR-4.3
DR-4.4
DR-4.5
DR-4.6
DR-4.7
DR-4.8
DR-4.9
DR-5
DR-5.1
DR-5.2
DR-5.3
DR-5.4
DR-5.5
DR-5.6
DR-5.7
DR-5.8
DR-5.9
DR-6
DR-6.1
DR-6.2
DR-6.3
DR-6.4
DR-6.5
DR-6.6
DR-6.7
DR-6.8
DR-6.9
DR-7
DR-7.1
DR-7.2
DR-7.3
DR-7.4
DR-7.5
DR-7.6
DR-7.7
DR-7.8
DR-7.9
DR-8
DR-8.1
DR-8.2
DR-8.3
DR-8.4
DR-8.5
DR-8.6
DR-8.7
DR-8.8
DR-8.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter Drill Diameter Drill Length

132.71 €

1 10 giorni 352 +0.002~+0.00746532.813

138.93 €

1 6 giorni 3.152 +0.004~+0.0094753.12.915

138.94 €

1 6 giorni 3.252 +0.004~+0.0094753.2315

138.94 €

1 6 giorni 3.352 +0.004~+0.0094753.33.115

138.94 €

1 6 giorni 3.452 +0.004~+0.0094753.43.215

138.94 €

1 6 giorni 3.552 +0.004~+0.0094753.53.315

138.94 €

1 6 giorni 3.652 +0.004~+0.0094753.63.415

138.94 €

1 6 giorni 3.752 +0.004~+0.0094753.73.515

138.95 €

1 6 giorni 3.852 +0.004~+0.0094753.83.615

138.95 €

1 6 giorni 3.952 +0.004~+0.0094753.93.715

126.51 €

1 6 giorni 452 +0.004~+0.00947543.815

138.96 €

1 6 giorni 4.162 +0.004~+0.0094874.13.918

138.98 €

1 6 giorni 4.262 +0.004~+0.0094874.2418

138.98 €

1 6 giorni 4.362 +0.004~+0.0094874.34.118

138.98 €

1 6 giorni 4.462 +0.004~+0.0094874.44.218

138.99 €

1 6 giorni 4.562 +0.004~+0.0094874.54.2518

138.99 €

1 6 giorni 4.662 +0.004~+0.0094874.64.3518

138.99 €

1 6 giorni 4.762 +0.004~+0.0094874.74.4518

138.99 €

1 6 giorni 4.862 +0.004~+0.0094874.84.5518

139.00 €

1 6 giorni 4.962 +0.004~+0.0094874.94.6518

126.54 €

1 6 giorni 562 +0.004~+0.00948754.7518

163.86 €

1 6 giorni 5.168 +0.004~+0.0094955.14.8520

157.71 €

1 6 giorni 5.268 +0.004~+0.0094955.24.9520

157.71 €

1 6 giorni 5.368 +0.004~+0.0094955.35.0520

157.72 €

1 6 giorni 5.468 +0.004~+0.0094955.45.1520

157.72 €

1 6 giorni 5.568 +0.004~+0.0094955.55.220

157.72 €

1 6 giorni 5.668 +0.004~+0.0094955.65.320

157.73 €

1 6 giorni 5.768 +0.004~+0.0094955.75.420

157.73 €

1 6 giorni 5.868 +0.004~+0.0094955.85.520

163.86 €

1 6 giorni 5.968 +0.004~+0.0094955.95.620

150.77 €

1 6 giorni 668 +0.004~+0.00949565.720

180.81 €

1 6 giorni 6.175 +0.006~+0.01241056.15.821

180.82 €

1 6 giorni 6.275 +0.006~+0.01241056.25.921

180.82 €

1 6 giorni 6.375 +0.006~+0.01241056.3621

180.82 €

1 6 giorni 6.475 +0.006~+0.01241056.46.121

180.83 €

1 6 giorni 6.575 +0.006~+0.01241056.56.221

180.84 €

1 6 giorni 6.675 +0.006~+0.01241056.66.321

180.84 €

1 6 giorni 6.775 +0.006~+0.01241056.76.421

180.85 €

1 6 giorni 6.875 +0.006~+0.01241056.86.521

180.85 €

1 6 giorni 6.975 +0.006~+0.01241056.96.621

165.30 €

1 6 giorni 775 +0.006~+0.012410576.721

186.49 €

1 6 giorni 7.180 +0.006~+0.01241107.16.822

186.50 €

1 6 giorni 7.280 +0.006~+0.01241107.26.922

186.51 €

1 6 giorni 7.380 +0.006~+0.01241107.3722

186.52 €

1 6 giorni 7.480 +0.006~+0.01241107.47.122

186.52 €

1 6 giorni 7.580 +0.006~+0.01241107.57.222

186.53 €

1 6 giorni 7.680 +0.006~+0.01241107.67.322

186.53 €

1 6 giorni 7.780 +0.006~+0.01241107.77.422

186.54 €

1 6 giorni 7.880 +0.006~+0.01241107.87.522

186.55 €

1 6 giorni 7.980 +0.006~+0.01241107.97.622

175.69 €

1 6 giorni 880 +0.006~+0.012411087.722

213.37 €

1 6 giorni 8.189 +0.006~+0.01241198.17.823

213.38 €

1 6 giorni 8.289 +0.006~+0.01241198.27.923

213.39 €

1 6 giorni 8.389 +0.006~+0.01241198.3823

213.41 €

1 6 giorni 8.489 +0.006~+0.01241198.48.123

213.42 €

1 6 giorni 8.589 +0.006~+0.01241198.58.223

213.42 €

1 6 giorni 8.689 +0.006~+0.01241198.68.323

213.43 €

1 6 giorni 8.789 +0.006~+0.01241198.78.423

213.44 €

1 6 giorni 8.889 +0.006~+0.01241198.88.523

213.45 €

1 6 giorni 8.989 +0.006~+0.01241198.98.623

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico