Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PR-1/1 |
PR-1/2 |
PR-1/4 |
PR-1/8 |
PR-2/1 |
PR-3/2 |
PR-3/4 |
PR-3/8 |
PR-5/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.00 € | 1 | 6 giorni | 45 | 28.017 | 30.83 | 10 | 95 | 1.5 | 26 | ||
119.02 € | 1 | 6 giorni | 35 | 16.891 | 19.079 | 8 | 80 | 1.5 | 16 | ||
90.48 € | 1 | 6 giorni | 27 | 10.312 | 12 | 6 | 62 | 1 | 10 | ||
79.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 8.025 | 9.213 | 6 | 54 | 1 | 8 | |
967.60 € | 1 | 6 giorni | 45 | 54.84 | 57.653 | 12 | 115 | 2.5 | 50 | ||
568.93 € | 1 | 6 giorni | 45 | 42.775 | 45.588 | 12 | 108 | 2 | 40 | ||
187.19 € | 1 | 6 giorni | 35 | 22.251 | 24.439 | 8 | 83 | 1.5 | 20 | ||
86.59 € | 1 | 6 giorni | 27 | 13.716 | 15.404 | 6 | 65 | 1.5 | 12 | ||
418.87 € | 1 | 6 giorni | 45 | 36.678 | 39.491 | 10 | 100 | 2 | 32 |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Both square | 1/16 |
blade shape | Right blade straight | Shank diameter tolerance | -0.05~-0.02 | Tool Material Type | High-speed steel |
Center | 60° Concave |
Configura
Proprietà di base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali