Alesatore PIN-GATE (gambo fresa)

Alesatore PIN-GATE (gambo fresa)
  • In Offerta
Spiral reamer for gate hole machining (HSS).
[Features]
· For mold pin point gate hole drilling.
· A wide variety of tip rounding, blade length and angles are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGR-0.5-1-25
PGR-0.5-2-25
PGR-0.5-3-25
PGR-0.5-4-25
PGR-0.5-5-25
PGR-0.75-1-30
PGR-0.75-2-30
PGR-0.75-3-30
PGR-0.75-4-30
PGR-0.75-5-30
PGR-1-1-40
PGR-1-1-70
PGR-1-1-120
PGR-1-2-40
PGR-1-2-70
PGR-1-2-120
PGR-1-3-40
PGR-1-3-70
PGR-1-3-120
PGR-1-4-40
PGR-1-4-70
PGR-1-4-120
PGR-1-5-40
PGR-1-5-70
PGR-1-5-120
PGR-1.5-1-45
PGR-1.5-1-80
PGR-1.5-1-130
PGR-1.5-2-45
PGR-1.5-2-80
PGR-1.5-2-130
PGR-1.5-3-45
PGR-1.5-3-80
PGR-1.5-3-130
PGR-1.5-4-45
PGR-1.5-4-80
PGR-1.5-4-130
PGR-1.5-5-45
PGR-1.5-5-80
PGR-1.5-5-130
PGR-1.25-1-60
PGR-1.25-2-60
PGR-1.25-3-60
PGR-1.25-4-60
PGR-1.25-5-60
PGR-2-1-50
PGR-2-1-90
PGR-2-1-130
PGR-2-2-50
PGR-2-2-90
PGR-2-2-130
PGR-2-3-50
PGR-2-3-90
PGR-2-3-130
PGR-2-4-50
PGR-2-4-90
PGR-2-4-130
PGR-2-5-50
PGR-2-5-90
PGR-2-5-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length
(mm)
Large End Diameter radius R Both square Full length L
(mm)
shank diameter

140.72 €

91.47 €

1 Stesso giorno

Stock

251.430.51゚704

170.71 €

1 6 giorni 251.860.52゚704

185.66 €

1 6 giorni 252.280.53゚704

185.66 €

1 6 giorni 252.710.54゚704

195.00 €

1 6 giorni 253.140.55゚704

141.48 €

1 6 giorni 302.010.751゚806

141.49 €

1 8 giorni 302.520.752゚806

141.49 €

1 6 giorni 303.030.753゚806

141.49 €

1 6 giorni 303.540.754゚806

141.49 €

1 6 giorni 304.060.755゚806

124.04 €

63.26 €

1 Stesso giorno

Stock

402.6811゚906

135.27 €

1 6 giorni 703.211゚1206

201.33 €

1 6 giorni 1204.0811゚1706

117.20 €

1 6 giorni 403.3612゚906

135.28 €

1 6 giorni 704.4112゚1206

208.84 €

1 6 giorni 1206.1512゚1706

123.36 €

1 10 giorni 404.0413゚906

135.29 €

1 6 giorni 705.6113゚1206

208.95 €

1 6 giorni 1208.2313゚1708

117.20 €

1 6 giorni 404.7314゚906

135.30 €

1 6 giorni 706.8214゚1206

223.42 €

1 6 giorni 12010.3114゚17010

117.21 €

1 6 giorni 405.4115゚906

150.96 €

1 6 giorni 708.0315゚1208

226.08 €

1 6 giorni 12012.3915゚17012

127.17 €

1 6 giorni 453.761.51゚956

141.52 €

1 6 giorni 804.371.51゚1306

201.37 €

1 10 giorni 1305.241.51゚1806

127.18 €

1 6 giorni 454.521.52゚956

147.66 €

1 10 giorni 805.741.52゚1306

216.45 €

1 6 giorni 1307.491.52゚1808

127.18 €

1 6 giorni 455.281.53゚956

141.63 €

1 10 giorni 807.111.53゚1308

216.60 €

1 6 giorni 1309.731.53゚18010

127.19 €

1 6 giorni 456.041.54゚956

162.21 €

1 6 giorni 808.481.54゚1308

229.87 €

1 6 giorni 13011.981.54゚18012

141.52 €

1 6 giorni 456.81.55゚956

171.04 €

1 6 giorni 809.861.55゚13010

252.39 €

1 6 giorni 13014.221.55゚18012

167.67 €

1 6 giorni 603.531.251゚1106

167.67 €

1 10 giorni 604.551.252゚1106

167.68 €

1 6 giorni 605.581.253゚1106

177.04 €

1 6 giorni 606.61.254゚1106

180.85 €

1 6 giorni 607.631.255゚1108

127.19 €

1 6 giorni 504.8421゚1006

155.89 €

1 6 giorni 905.5421゚1406

207.65 €

1 6 giorni 1306.2321゚1806

127.20 €

1 6 giorni 505.6822゚1006

155.99 €

1 6 giorni 907.0722゚1408

207.78 €

1 6 giorni 1308.4722゚1808

127.21 €

1 6 giorni 506.5123゚1006

156.02 €

1 6 giorni 908.6123゚1408

207.96 €

1 6 giorni 13010.723゚18010

145.97 €

1 6 giorni 507.3524゚1008

167.98 €

1 6 giorni 9010.1424゚14010

241.79 €

1 6 giorni 13012.9424゚18012

165.30 €

1 6 giorni 508.1925゚1008

190.55 €

1 6 giorni 9011.6825゚14012

252.75 €

1 6 giorni 13015.1825゚18016

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle Number of flutes(Sheets) 4 Shank diameter tolerance h7
R Tolerance -0.1~0 Angle Tolerance ±5′ Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico