Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FZD-A-3.05 |
FZD-A-3.1 |
FZD-A-3.4 |
FZD-A-4 |
FZD-A-4.2 |
FZD-A-4.5 |
FZD-A-4.25 |
FZD-A-5.4 |
FZD-A-5.85 |
FZD-A-7.5 |
FZD-A-7.95 |
FZD-A-8 |
FZD-A-8.5 |
FZD-A-8.8 |
FZD-A-9.2 |
FZD-A-9.55 |
FZD-A-10.4 |
FZD-A-11 |
FZD-A-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.05 | 12 | 50 | 4 | |
42.90 € | 1 | 8 giorni | 3.1 | 12 | 50 | 4 | ||
42.90 € | 1 | 8 giorni | 3.4 | 12 | 50 | 4 | ||
42.90 € | 1 | 8 giorni | 4 | 16 | 50 | 4 | ||
42.95 € | 1 | 8 giorni | 4.2 | 16 | 50 | 6 | ||
49.83 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 18 | 50 | 6 | ||
52.59 € | 1 | 8 giorni | 4.25 | 16 | 50 | 6 | ||
45.73 € | 1 | 8 giorni | 5.4 | 20 | 60 | 6 | ||
54.67 € | 1 | 8 giorni | 5.85 | 22 | 60 | 6 | ||
55.36 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 28 | 70 | 6 | ||
63.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7.95 | 28 | 70 | 6 | |
81.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 28 | 70 | 8 | |
63.70 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 28 | 80 | 8 | ||
56.28 € | 1 | 8 giorni | 8.8 | 28 | 80 | 8 | ||
62.96 € | 1 | 8 giorni | 9.2 | 30 | 80 | 8 | ||
65.04 € | 1 | 8 giorni | 9.55 | 32 | 80 | 8 | ||
69.60 € | 1 | 8 giorni | 10.4 | 33 | 90 | 10 | ||
70.44 € | 1 | 8 giorni | 11 | 35 | 90 | 10 | ||
69.78 € | 1 | 8 giorni | 12 | 38 | 90 | 12 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° |
Shank tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali