Fresa a testa sferica, BE

Fresa a testa sferica, BE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
HSS ball end mill with a rounded tip.
[Features]
· Ideal for profiling 3D shapes, etc.
· 0.5R to 40R rounding is available, corresponding to various rounding.
[Applications]
· Useful for profile machining, etc. of molds.
· Ideal for shape machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE-0.5
BE-0.6
BE-0.7
BE-0.8
BE-0.9
BE-0.55
BE-0.65
BE-0.75
BE-0.85
BE-0.95
BE-1
BE-1/2
BE-1/4
BE-1/8
BE-1/16
BE-1.05
BE-1.1
BE-1.2
BE-1.3
BE-1.4
BE-1.5
BE-1.6
BE-1.7
BE-1.8
BE-1.9
BE-1.15
BE-1.25
BE-1.35
BE-1.45
BE-1.55
BE-1.65
BE-1.75
BE-1.85
BE-1.95
BE-2
BE-2.05
BE-2.1
BE-2.2
BE-2.3
BE-2.4
BE-2.5
BE-2.6
BE-2.7
BE-2.8
BE-2.9
BE-2.15
BE-2.25
BE-2.35
BE-2.45
BE-2.55
BE-2.65
BE-2.75
BE-2.85
BE-2.95
BE-3
BE-3/4
BE-3/8
BE-3/16
BE-3.05
BE-3.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

100.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5R2.5556±0.011

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6R2.5556±0.011.2

95.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7R4556±0.011.4

95.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8R4556±0.011.6

95.52 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9R5556±0.011.8

110.68 €

1 6 giorni 0.55R2.5556±0.011.1

106.21 €

1 6 giorni 0.65R4556±0.011.3

104.44 €

1 6 giorni 0.75R4556±0.011.5

104.44 €

1 6 giorni 0.85R4556±0.011.7

104.44 €

1 6 giorni 0.95R5556±0.011.9

75.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1R5556±0.012

299.66 €

1 6 giorni 1/2R5018025±0.0225.4

124.11 €

1 6 giorni 1/4R2612012±0.0212.7

98.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1/8R161008±0.026.35

89.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1/16R8706±0.023.175

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.05R7606±0.012.1

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.1R7606±0.012.2

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2R7606±0.012.4

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.3R7606±0.022.6

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.4R7606±0.022.8

75.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5R7606±0.023

83.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.6R8706±0.023.2

83.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7R8706±0.023.4

83.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1.8R8706±0.023.6

83.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1.9R8706±0.023.8

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.15R7606±0.012.3

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.25R7606±0.012.5

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.35R7606±0.022.7

83.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.45R7606±0.022.9

83.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.55R8706±0.023.1

83.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1.65R8706±0.023.3

83.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75R8706±0.023.5

83.07 €

1 Disponibile 10 giorni 1.85R8706±0.023.7

83.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1.95R8706±0.023.9

75.04 €

1 Disponibile 6 giorni 2R8706±0.024

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.05R10806±0.024.1

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1R10806±0.024.2

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.2R10806±0.024.4

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.3R10806±0.024.6

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.4R10806±0.024.8

75.07 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5R10806±0.025

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.6R12806±0.025.2

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7R12806±0.025.4

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.8R12806±0.025.6

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.9R12806±0.025.8

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.15R10806±0.024.3

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.25R10806±0.024.5

83.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2.35R10806±0.024.7

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.45R10806±0.024.9

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.55R12806±0.025.1

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.65R12806±0.025.3

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.75R12806±0.025.5

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.85R12806±0.025.7

83.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.95R12806±0.025.9

69.72 €

1 6 giorni 3R12806±0.026

932.67 €

1 6 giorni 3/4R6521032±0.0538.1

242.42 €

1 6 giorni 3/8R3616016±0.0219.05

126.39 €

1 10 giorni 3/16R2011010±0.029.525

89.53 €

1 6 giorni 3.05R161008±0.026.1

89.53 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1R161008±0.026.2

Loading...

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Plane / Laterale / Plunging / Scanalatura R Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Supporto tecnico