Fresa da arrotondamento spigoli mini (mezza) MCRC

Fresa da arrotondamento spigoli mini (mezza) MCRC
[Features]
· It is a round chamfering cutter whose tip diameter is unified at φ2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCRC-0.5
MCRC-0.75
MCRC-1
MCRC-1.5
MCRC-1.25
MCRC-1.75
MCRC-2
MCRC-2.5
MCRC-2.25
MCRC-2.75
MCRC-3
MCRC-3.5
MCRC-4
MCRC-4.5
MCRC-5
MCRC-6
MCRC-7
MCRC-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)

105.93 €

1 8 giorni 30.56605.7

99.75 €

1 6 giorni 3.20.756606.3

99.75 €

1 6 giorni 416607.3

99.75 €

1 6 giorni 51.56609.1

99.75 €

1 6 giorni 4.51.256608.2

99.75 €

1 6 giorni 5.51.7566010

99.75 €

1 6 giorni 62660-

99.80 €

1 6 giorni 72.586013.1

99.80 €

1 6 giorni 6.52.2586012.2

99.80 €

1 6 giorni 7.52.7586014

99.82 €

1 6 giorni 83860-

177.70 €

1 6 giorni 103.587010

190.79 €

1 6 giorni 11487010

196.43 €

1 6 giorni 124.588012

214.61 €

1 6 giorni 135108012

223.33 €

1 6 giorni 156108016

245.77 €

1 6 giorni 177108016

295.00 €

1 6 giorni 198108016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.009~0
Number of flutes 2 Small Diameter(mm) 2 R Tolerance ±0.05
Small diameter tolerance -0.03~0

Supporto tecnico