Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.09 € | 1 | 6 giorni | 3 | 35 | +0.002~+0.006 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
81.59 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
81.59 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
81.59 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
81.59 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3 | 60° Convex | ||
81.60 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
81.62 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
81.62 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
81.62 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
81.62 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 3.5 | 60° Convex | ||
81.64 € | 1 | 6 giorni | 4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
82.67 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
82.67 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
82.67 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
82.67 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4 | 60° Concave | ||
82.69 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
82.69 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
82.69 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
82.69 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
82.69 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 165 | 0.5 | 4.5 | 60° Concave | ||
82.74 € | 1 | 6 giorni | 5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.5 | 5 | 60° Concave | ||
85.31 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
85.31 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
85.32 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
85.32 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5 | 60° Concave | ||
85.34 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
85.34 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
85.34 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
85.34 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
85.36 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 180 | 0.8 | 5.5 | 60° Concave | ||
90.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.05 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.05 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.05 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.05 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.05 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.06 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.06 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.06 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.06 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 195 | 0.8 | 6 | 60° Concave | ||
90.16 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.26 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.26 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.26 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.26 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.27 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.27 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.27 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.27 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
93.27 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 35 | +0.006~+0.012 | 6 | 205 | 0.8 | 7 | 60° Concave | ||
98.08 € | 1 | 10 giorni | 8 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.54 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.55 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.55 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.55 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.55 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.56 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.56 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.56 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave | ||
97.56 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 40 | +0.006~+0.012 | 6 | 225 | 0.8 | 8 | 60° Concave |
Loading...
Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali