Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (φD) | Shank diameter (d) (mm) | Overall length (L) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 46 | 20 | |
65.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 4 | 50 | 20 | |
58.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 6 | 60 | 30 | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 6 | 60 | 30 | |
66.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 6 | 70 | 40 | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 60 | 30 | |
66.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 70 | 40 | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6 | 63 | 30 | |
68.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 6 | 73 | 40 | |
62.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 63 | 30 | |
68.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 73 | 40 | |
83.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 93 | 60 | |
65.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 6 | 63 | 30 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 6 | 73 | 40 | |
65.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 63 | 30 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 73 | 40 | |
83.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 93 | 60 | |
66.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 8 | 67 | 30 | |
74.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 8 | 77 | 40 | |
66.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7 | 8 | 67 | 30 | |
74.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 77 | 40 | |
91.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 8 | 97 | 60 | |
70.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 8 | 67 | 30 | |
78.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 8 | 77 | 40 | |
70.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 67 | 30 | |
78.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 77 | 40 | |
85.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 97 | 60 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 120 | 80 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 10 | 70 | 30 | |
83.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 10 | 80 | 40 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 10 | 70 | 30 | |
83.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 10 | 80 | 40 | |
90.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 10 | 100 | 60 | |
106.08 € | 1 | 6 giorni | 9 | 10 | 120 | 80 | ||
72.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 10 | 70 | 30 | |
85.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 10 | 80 | 40 | |
72.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 70 | 30 | |
85.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 10 | 80 | 40 | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | 60 | |
106.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 120 | 80 | ||
113.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 150 | 100 | ||
90.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 10 | 83 | 40 | |
90.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 10 | 83 | 40 | |
109.66 € | 1 | 6 giorni | 11 | 10 | 103 | 60 | ||
109.66 € | 1 | 6 giorni | 11 | 10 | 123 | 80 | ||
113.98 € | 1 | 6 giorni | 11 | 10 | 150 | 100 | ||
99.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 12 | 83 | 40 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 83 | 40 | |
109.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 103 | 60 | ||
109.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12 | 123 | 80 | ||
113.98 € | 1 | 8 giorni | 12 | 12 | 150 | 100 | ||
115.00 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 12 | 83 | 40 | ||
115.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 12 | 85 | 40 | ||
115.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 12 | 105 | 60 | ||
123.03 € | 1 | 6 giorni | 13 | 12 | 125 | 80 | ||
117.72 € | 1 | 6 giorni | 13 | 12 | 150 | 100 | ||
122.14 € | 1 | 6 giorni | 14 | 12 | 85 | 40 | ||
122.14 € | 1 | 6 giorni | 14 | 12 | 105 | 60 | ||
122.14 € | 1 | 6 giorni | 14 | 16 | 125 | 80 | ||
122.71 € | 1 | 6 giorni | 14 | 16 | 150 | 100 |
Loading...
Torsion(°) | No torsion | Number of flutes | 2 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | HSS | Base Blade Y/N | Available | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (φD)
Shank diameter (d)(mm)
Overall length (L)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali