Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large End Diameter D2 (mm) | Small end diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30' | 20 | 6 | 55 | 3.35 | 3 | |
79.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1゚ | 20 | 6 | 55 | 3.7 | 3 | |
79.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 1゚30' | 20 | 6 | 55 | 4.05 | 3 | |
90.20 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2゚ | 30 | 6 | 65 | 5.1 | 3 | ||
90.21 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2゚30' | 30 | 6 | 65 | 5.62 | 3 | ||
102.02 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3゚ | 30 | 6 | 65 | 6.14 | 3 | ||
87.83 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4゚ | 30 | 8 | 65 | 7.2 | 3 | ||
100.27 € | 1 | 6 giorni | 3 | 5゚ | 40 | 8 | 80 | 10 | 3 | ||
112.72 € | 1 | 6 giorni | 3 | 6゚ | 40 | 10 | 80 | 11.41 | 3 | ||
125.19 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7゚ | 40 | 12 | 80 | 12.82 | 3 | ||
182.82 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8゚ | 50 | 16 | 100 | 17.05 | 3 | ||
250.77 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10゚ | 50 | 20 | 100 | 20.63 | 3 | ||
84.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 30' | 30 | 6 | 65 | 4.52 | 4 | |
84.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1゚ | 30 | 6 | 65 | 5.05 | 4 | |
90.21 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1゚30' | 30 | 6 | 65 | 5.57 | 4 | ||
96.16 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2゚ | 40 | 6 | 80 | 6.79 | 4 | ||
87.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2゚30' | 40 | 8 | 80 | 7.49 | 4 | ||
87.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 3゚ | 40 | 8 | 80 | 8.19 | 4 | ||
100.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4゚ | 40 | 10 | 80 | 9.59 | 4 | ||
108.76 € | 1 | 6 giorni | 4 | 5゚ | 50 | 12 | 100 | 12.75 | 4 | ||
141.82 € | 1 | 6 giorni | 4 | 6゚ | 50 | 12 | 100 | 14.51 | 4 | ||
182.83 € | 1 | 6 giorni | 4 | 7゚ | 50 | 16 | 100 | 16.28 | 4 | ||
273.05 € | 1 | 6 giorni | 4 | 8゚ | 60 | 20 | 110 | 20.86 | 4 | ||
363.38 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10゚ | 60 | 25 | 110 | 25.16 | 4 | ||
90.24 € | 1 | 6 giorni | 5 | 30' | 40 | 6 | 80 | 5.7 | 5 | ||
96.17 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1゚ | 40 | 6 | 80 | 6.4 | 5 | ||
108.79 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1゚30' | 40 | 8 | 80 | 7.09 | 5 | ||
83.80 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2゚ | 50 | 8 | 100 | 8.49 | 5 | ||
92.07 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2゚30' | 50 | 8 | 100 | 9.37 | 5 | ||
100.40 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3゚ | 50 | 10 | 100 | 10.24 | 5 | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 5 | 4゚ | 50 | 12 | 100 | 11.99 | 5 | ||
166.67 € | 1 | 6 giorni | 5 | 5゚ | 60 | 12 | 110 | 15.5 | 5 | ||
217.50 € | 1 | 6 giorni | 5 | 6゚ | 60 | 16 | 110 | 17.61 | 5 | ||
261.17 € | 1 | 6 giorni | 5 | 7゚ | 60 | 20 | 110 | 19.73 | 5 | ||
443.68 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8゚ | 80 | 25 | 130 | 27.49 | 5 | ||
568.57 € | 1 | 6 giorni | 5 | 10゚ | 80 | 32 | 130 | 33.21 | 5 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Torsione standard (30°–40°) | Tool Material Type | HSS-CO | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle details | Right blade right torsion 30° | Small diameter tolerance | -0.05~0 | Angle Tolerance | ±5´ |
Shank tolerance | -0.02~0 |
Configura
Proprietà di base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali