Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HHHRTL-8 |
HHHRTL-9 |
HHHRTL-10 |
HHHRTL-11 |
HHHRTL-12 |
HHHRTL-13 |
HHHRTL-14 |
HHHRTL-15 |
HHHRTL-16 |
HHHRTL-17 |
HHHRTL-18 |
HHHRTL-19 |
HHHRTL-20 |
HHHRTL-25 |
HHHRTL-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Length under neck ℓ1 (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.59 € | 1 | 6 giorni | 8 | 40 | +0.003~+0.007 | 3 | 180 | 114.5 | 9.5 | MT1 | ||
87.83 € | 1 | 6 giorni | 9 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
87.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
90.61 € | 1 | 6 giorni | 11 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 200 | 134.5 | 9.5 | MT1 | ||
95.93 € | 1 | 6 giorni | 12 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 210 | 144.5 | 9.5 | MT1 | ||
118.83 € | 1 | 6 giorni | 13 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 220 | 154.5 | 9.5 | MT1 | ||
124.67 € | 1 | 6 giorni | 14 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 220 | 154.5 | 9.5 | MT1 | ||
129.90 € | 1 | 6 giorni | 15 | 60 | +0.003~+0.007 | 3 | 240 | 160 | 9.5 | MT2 | ||
164.75 € | 1 | 6 giorni | 16 | 75 | +0.003~+0.007 | 3 | 250 | 170 | 11.5 | MT2 | ||
181.99 € | 1 | 6 giorni | 17 | 75 | +0.003~+0.007 | 4 | 250 | 170 | 11.5 | MT2 | ||
200.39 € | 1 | 6 giorni | 18 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 260 | 180 | 11.5 | MT2 | ||
210.44 € | 1 | 6 giorni | 19 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 260 | 180 | 11.5 | MT2 | ||
224.41 € | 1 | 6 giorni | 20 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 280 | 200 | 11.5 | MT2 | ||
357.41 € | 1 | 6 giorni | 25 | 75 | +0.004~+0.008 | 4 | 280 | 181 | 11.5 | MT3 | ||
512.48 € | 1 | 6 giorni | 30 | 75 | +0.005~+0.01 | 4 | 310 | 211 | 11.5 | MT3 |
Loading...
Shank Type | Punta gambo conico | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Elicoidale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 60° | Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Length under neck ℓ1(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali