Fresa a testa sferica, tipo lungo, BEL

Fresa a testa sferica, tipo lungo, BEL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 2-flute ball end mill.
· Long blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEL-0.5
BEL-0.6
BEL-0.7
BEL-0.8
BEL-0.9
BEL-0.55
BEL-0.65
BEL-0.75
BEL-0.85
BEL-0.95
BEL-1
BEL-1.5
BEL-2
BEL-2.5
BEL-3
BEL-3.5
BEL-4
BEL-4.5
BEL-5
BEL-5.5
BEL-6
BEL-6.5
BEL-7
BEL-7.5
BEL-8
BEL-8.5
BEL-9
BEL-9.5
BEL-10
BEL-10.5
BEL-11
BEL-12
BEL-12.5
BEL-15
BEL-17.5
BEL-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

114.24 €

1 10 giorni 0.5R6606±0.011

106.21 €

1 6 giorni 0.6R8606±0.011.2

106.21 €

1 6 giorni 0.7R8606±0.011.4

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.8R10606±0.011.6

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9R10606±0.011.8

114.24 €

1 6 giorni 0.55R6606±0.011.1

106.21 €

1 6 giorni 0.65R8606±0.011.3

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.75R8606±0.011.5

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.85R10606±0.011.7

99.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.95R10606±0.011.9

117.80 €

1 10 giorni 1R10606±0.012

117.82 €

1 10 giorni 1.5R15706±0.023

117.85 €

1 6 giorni 2R20806±0.024

120.54 €

1 6 giorni 2.5R20906±0.025

120.59 €

1 10 giorni 3R251006±0.026

127.06 €

1 6 giorni 3.5R301208±0.027

127.09 €

1 10 giorni 4R301208±0.028

102.52 €

1 6 giorni 4.5R351208±0.029

102.73 €

1 6 giorni 5R4013010±0.0210

127.23 €

1 6 giorni 5.5R4013012±0.0211

127.28 €

1 6 giorni 6R4013012±0.0212

127.32 €

1 6 giorni 6.5R4513012±0.0213

159.14 €

1 6 giorni 7R4513012±0.0214

182.90 €

1 6 giorni 7.5R5013012±0.0215

183.58 €

1 6 giorni 8R6015016±0.0216

209.96 €

1 6 giorni 8.5R6516016±0.0217

248.05 €

1 6 giorni 9R6516016±0.0218

260.00 €

1 6 giorni 9.5R6516016±0.0219

269.61 €

1 6 giorni 10R8017020±0.0220

307.13 €

1 6 giorni 10.5R8017020±0.0221

337.40 €

1 6 giorni 11R9018020±0.0222

407.78 €

1 6 giorni 12R10019020±0.0224

496.74 €

1 6 giorni 12.5R10019025±0.0225

706.19 €

1 6 giorni 15R12021025±0.0230

870.87 €

1 6 giorni 17.5R13025032±0.0535

1,018.17 €

1 6 giorni 20R13025032±0.0540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Plane / Laterale / Plunging / Scanalatura R Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Supporto tecnico