Svasatore per perno di estrusione CBO

Svasatore per perno di estrusione CBO
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for extrusion pin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CBO-6

Codice componente
CBO-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

blade diameter(mm) 10 Blade Length(mm) 10 Overall Length(mm) 55
shank diameter(mm) 8 Number of flutes 4 Material High-speed steel
Guide Diameter(mm) 6 Guide Length(mm) 5 Blade diameter tolerance 0~+0.3
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8
Guide Diameter Tolerance -0.03~-0.05

Si trova sulla pagina di Svasatore per perno di estrusione CBO, il codice articolo è il seguente: CBO-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBO-6.

Supporto tecnico