• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gradini per viti a testa piatta piccole con svasatore DCB-SSM

Punta a gradini per viti a testa piatta piccole con svasatore DCB-SSM
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A stepped high-speed drill bit that can counterbore the head of flat-head screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCB-SSM-3
DCB-SSM-4
DCB-SSM-5
DCB-SSM-6
DCB-SSM-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

46.35 €

Disponibile 4 giorni 3.411.5656.413.56

51.08 €

Disponibile 4 giorni 4.516.05708.413.956

69.28 €

4 giorni 5.519.558010.415.458

73.08 €

Disponibile 4 giorni 6.622.058512.517.9510

86.54 €

Disponibile 4 giorni 924.259016.520.7512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Nitriding Treatment With/without Oil Hole NA
Number of flutes 2 Blade diameter tolerance -0.04~0 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico